(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

เลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดไม้หรือตัดแต่งวัสดุ

เลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดไม้หรือตัดแต่งวัสดุ

เลื่อยยนต์ (Chain Saw) หรือเลื่อยโซ่ยนต์ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดไม้หรือตัดแต่งวัสดุชนิดอื่นได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการตัดด้วยเลื่อยมือธรรมดา ซึ่งส่วนประกอบสำคัญของเลื่อยยนต์มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ เครื่องจักรกลต้นกำลัง ชุดเฟืองขับโซ่ บาร์โซ่หรือแผ่นบังคับโซ่ และโซ่เลื่อยหรือฟันเลื่อย โดยโครงสร้างของเลื่อยยนต์จะมีลักษณะเป็นเครื่องยนต์แบบใช้มือจับสองมือ ที่ส่วนหน้าของเครื่องยนต์ติดตั้งด้วยบาร์โซ่คล้ายรูปทรงวงรี และโดยรอบบาร์โซ่ประกอบด้วยฟันเลื่อยที่มีความคมสูงและทำหน้าที่ในการตัดเฉือนเนื้อวัสดุให้ขาดออกจากกัน เนื่องจากเลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือตัดที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมขนาดของบาร์โซ่ต้องมีความยาวไม่เกิน 12 นิ้ว และกำลังแรงม้าของเครื่องจักรกลต้องไม่เกิน 1 แรงม้า จึงจะสามารถครอบครองได้อย่างถูกกฎหมาย หรือถ้าหากความยาวและแรงม้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นจำเป็นต้องขอใบอนุญาตในการใช้งาน ทั้งนี้ในปัจจุบันเลื่อยยนต์มีหลายแบบให้เลือกใช้งานอีกด้วย เช่น แบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิก เป็นต้น ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรเลือกเลื่อยยนต์ให้เหมาะกับลักษณะการทำงาน

เลือกซื้อ เลื่อยยนต์

เลือกตามแบรนด์

Electric Chain Saw CS402FS

Electric Chain Saw CS402FS 10,241 ฿ truck8 วัน • มีการนำ โซ่ เลื่อย ตัดแบบเต็มมาใช้
• ใบมีด โซ่ สามารถติดถอดออกและปรับได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
• การหล่อลื่น อัตโนมัติและมีเบรค

Engine Chainsaw ESK-3740 (Rear Handle)

Engine Chainsaw ESK-3740 (Rear Handle) 22,017 ฿ truck8 วัน • เราเริ่มใช้ K เพื่อลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดึงของการหดตัว

Electric Chain Saw CS402FS

Electric Chain Saw CS402FS 10,443 ฿ truck8 วัน • ด้วย กลไก ปรับใหม่ที่ไม่ต้อง ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ทำให้สามารถเปลี่ยน ใบมีดลบคม โซ่ ได้เพียงแค่ยกและหมุนคันโยก

Chainsaw CS-3601 (half stop handle)

Chainsaw CS-3601 (half stop handle) สอบถาม ฿ truck8 วัน • มาพร้อมกับ กลไก คืน น้ำมัน ที่ช่วยให้ทำงานได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 1.5 เท่าสามารถใช้กับงานได้หลากหลายตั้งแต่เลื่อยไม้หยาบในงานก่อสร้างอาคารงานตัดไม้ตัดแต่งกิ่งไม้และอื่น ๆ

Engine Chain Saw

Engine Chain Saw 19,308 ฿ truck8 วัน • เริ่มต้นได้อย่างง่ายดายโดยดึงสาย สตาร์ทเตอร์ เบา ๆ
• ประเภท 33 ซีซีที่ตอบสนองความต้องการหลัก 3 ประการคือ "ใช้งานง่าย" "สะดวก" และ "กะทัดรัด"
• ประเภทการใช้เชื้อเพลิงต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Engine Chain Saw

Engine Chain Saw 24,652 ฿ truck8 วัน • เริ่มต้นได้อย่างง่ายดายโดยดึงสาย สตาร์ทเตอร์ เบา ๆ
• น้ำหนักเบา แต่มีคุณภาพการตัดที่ดีที่สุดใน Class เดียวกัน
• ประเภทการใช้เชื้อเพลิงต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Engine Chainsaw ESK-3435 (Rear Handle)

Engine Chainsaw ESK-3435 (Rear Handle) 16,502 ฿ truck8 วัน • มีเครื่องยนต์ แบบฝัง ตัวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของก๊าซไอเสียของญี่ปุ่น (ข้อที่สาม) สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการตัดที่รวดเร็ว
• มาพร้อมที่ มือจับ ด้านหลังเพื่อความสะดวกในการบังคับ
• K start ที่รวมอยู่ช่วยให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ด้วยแรงเบา

Electric Chain Saw CS-362FS

Electric Chain Saw CS-362FS 8,454 ฿ truck8 วัน • ด้วย โซ่ เลื่อย แบบเต็ม ทำให้ มีแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้มากขึ้นเรื่อย ๆ
• มีระบบ การหล่อลื่น อัตโนมัติสำหรับการปรับ ความตึง ใบมีดลบคม โซ่ โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆ และมีเบรค แบบฝัง ตัว

Chainsaw CS-3605 (rear handle)

Chainsaw CS-3605 (rear handle) 5,887 ฿ truck8 วัน • มาพร้อมกับ กลไก คืน น้ำมัน ที่ช่วยให้ทำงานได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 1.5 เท่าสามารถใช้กับงานได้หลากหลายตั้งแต่เลื่อยไม้หยาบในงานก่อสร้างอาคารงานตัดไม้ตัดแต่งกิ่งไม้และอื่น ๆ

Engine Chain Saw Effective cutting length (mm) 350

Engine Chain Saw Effective cutting length (mm) 350 18,939 ฿ truck1 วัน • เชือก สตาร์ทเตอร์ สามารถดึงได้ง่ายด้วยแรงเบาและสตาร์ท
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิง

Electric chain saw/SB

Electric chain saw/SB 8,485 ฿ truck8 วัน • ติดตั้ง มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
• โซ่ เลื่อย สามารถเปลี่ยนและปรับได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ

Spare Blade For Electric Chainsaw EA898CC-2

Spare Blade For Electric Chainsaw EA898CC-2 11,842 ฿ truckสอบถาม • ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ:300 มม
• ความเร็ว เลื่อย โซ่:13.5 ม. / วินาที
• พิทช์ ใบมีดลบคม:3/8 "

Spare Blade For Electric Chainsaw EA898CD-1A

Spare Blade For Electric Chainsaw EA898CD-1A 13,245 ฿ truckสอบถาม • ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ:350 มม
• ความเร็ว เลื่อย โซ่:13.5 ม. / วินาที
• พิทช์ ใบมีดลบคม:3/8 "

Engine Chainsaw EA898CG-3

Engine Chainsaw EA898CG-3 19,227 ฿ truckสอบถาม • ความยาวตัด - 350 มม
• ความจุ ถังน้ำ น้ำมัน - 0.25 ลิตร
• น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเบนซิน แบบผสม

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเลื่อยยนต์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เลื่อยยนต์

ความรู้ทั่วไปเกียวกับเลื่อยยนต์

เครื่องมือสำหรับตัดไม้, ท่อนซุง ด้วยฟันเลื่อยที่ติดอยู่กับโซ่

เลื่อยยนต์ไฟฟ้า

เลื่อยยนต์ไฟฟ้า

สามารถใช้ได้กับงานต่างๆ ตั้งแต่งานตัดหยาบในพื้นที่ก่อสร้าง ไปจนถึงการตัดไม้ฟืนและตัดเล็มกิ่งไม้

เลื่อยยนต์แบบรีชาร์จแบตเตอรี่ได้

เลื่อยยนต์แบบรีชาร์จแบตเตอรี่ได้

สามารถใช้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า และใช้งานได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องกังวลกับสายไฟเหมือนแบบไฟฟ้า

เลื่อยยนต์แบบเครื่องยนต์ (เบนซิน)

เลื่อยยนต์แบบเครื่องยนต์ (เบนซิน)

สามารถใช้ตัดไม้, ตัดเล็มกิ่งไม้ และตัดท่อนซุงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ประเภทของด้ามจับ

แบบด้ามจับบน

แบบด้ามจับบน

ท่านสามารถจับได้จากด้านบนและด้านข้างของตัวเลื่อย ออกแบบให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายสามารถยกได้ด้วยมือข้างเดียว โดยส่วนใหญ่ใช้ในการตัดกิ่งไม้

แบบด้ามจับท้าย

แบบด้ามจับท้าย

ด้ามจับติดตั้งอยู่ที่ส่วนท้ายของตัวเลื่อย เนื่องจากระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้างกว้างกว่าแบบด้ามจับบน ความมั่นคงจึงมากกว่าด้วย

ข้อควรระวัง

  • ต้องตรวจสอบความตึงของโซ่ใบเลื่อยก่อนใช้งาน ถ้าตึงน้อยเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาด
  • ตรวจสอบว่ามีสารหล่อลื่นหล่อเลี้ยงโซ่ใบเลื่อย ถ้าไม่มีอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาด
  • ตรวจสอบความหนา (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ของท่อนไม้ที่ต้องการตัด
  • ตรวจสอบความยาวการตัดของเลื่อยยนต์
  • ให้เลือกแบบใช้ไฟฟ้า, แบบรีชาร์จแบตเตอรี่ หรือแบบเครื่องยนต์

วิธีการใช้งานเลื่อยยนต์

วิธีการใช้งานเลื่อยยนต์

ควรศึกษาคู่มือการใช้งานที่มากับเลื่อยยนต์ให้ละเอียดและทำความเข้าใจก่อนเสมอ ทำการประกอบเครื่องเลื่อยยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟังก์ชันต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างใช้งานเลื่อยยนต์ได้ และควรใช้อุปกรณ์ยึดจับชิ้นงานให้แน่นหนาก่อนตัดด้วยเครื่องเลื่อยยนต์ สำหรับการใช้งานผู้ใช้ควรจับเครื่องเลื่อยยนต์ด้วยมือทั้งสองข้าง กำมือให้แน่นและจับยึดตัวเครื่องให้มั่นคง ยื่นเครื่องและส่วนแผ่นบังคับโซ่ให้พ้นจากร่างกาย ปฏิบัติงานในที่มีแสงสว่างและมองเห็นการทำงานได้อย่างชัดเจน และอย่าตัดไม้ในระดับสูงกว่าไหล่ของผู้ใช้งานหรือปืนขึ้นไปตัดบนต้นไม้ อีกทั้งต้องระมัดระวังการทำงานในพื้นที่เปืยกแฉะ เพราะอาจเกิดการลื่นไถลและส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหรือบุคคลอื่นได้ และห้ามทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่นใช้เท้าเหยียบหรือใช้มือจับชิ้นงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้

ประเภทเลื่อยยนต์

เลื่อยยนต์ประเภทเครื่องยนต์

เลื่อยยนต์ประเภทเครื่องยนต์

เลื่อยยนต์ประเภทเครื่องยนต์ โดยส่วนใหญ่เลื่อยยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และใช้พลังงานจากน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงาน ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับโครงสร้างเครื่อง แผ่นบังคับโซ่และฟันเลื่อยที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีมีมาตรฐาน สามารถเปิดเครื่องให้ติดได้ด้วยการใช้มือดึงสายเชือกสตาร์ทที่ตัวเครื่องได้ทันที ซึ่งเลื่อยยนต์ประเภทนี้มีคุณสมบัติที่พกพาไปใช้ในงานกลางแจ้งได้สะดวกและทำงานต่อเนื่องได้ดี เหมาะสำหรับใช้ตัดไม้ในงานหนัก จึงเป็นที่นิยมนำไปใช้ตัดท่อนไม้ ไม้อัด และฝ้า ฯลฯ

เลื่อยยนต์ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า

เลื่อยยนต์ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า

เลื่อยยนต์ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเลื่อยยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถเปิดเครื่องเพื่อใช้งานได้โดยการเสียบปลั๊กที่ตัวเครื่องเข้ากับไฟบ้าน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใช้งานได้สะดวก และการบำรุงดูแลง่ายกว่าประเภทเครื่องยนต์เพราะไม่ต้องใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล หากต้องการเลือกใช้เลื่อยยนต์ประเภทนี้แบบถูกกฎหมายหรือไม่ต้องขอใบอนุญาตการใช้งาน บาร์โซ่ต้องมีขนาดความยาวไม่เกิน 12 นิ้ว และเครื่องที่ใช้กำลังไฟไม่เกิน 746 วัตต์ ซึ่งเท่ากับ 1 แรงม้า จึงเป็นประเภทที่นิยมใช้ในงานช่างไม้ คนทำสวน และอื่นๆ อีกมากมาย

เลื่อยยนต์ประเภทแบตเตอรี่

เลื่อยยนต์ประเภทแบตเตอรี่

เลื่อยยนต์ประเภทแบตเตอรี่ เป็นเลื่อยยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่เป็นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ใช้งานแบบไร้สายได้ พกพาสะดวก และใช้งานได้คล่องตัวกว่าเลื่อยยนต์ประเภทอื่น หากต้องการเลือกใช้เลื่อยยนต์ประเภทนี้แบบถูกกฎหมายหรือไม่ต้องขอใบอนุญาตการใช้งาน บาร์โซ่ต้องมีขนาดความยาวไม่เกิน 12 นิ้ว และเครื่องที่ใช้กำลังไฟไม่เกิน 746 วัตต์ ซึ่งเท่ากับ 1 แรงม้า จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานกลางแจ้งหรือบริเวณที่ไม่มีปลั๊กไฟได้ดี เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดไม้ในสวน เป็นต้น

เลื่อยยนต์ประเภทระบบไฮดรอลิก

เลื่อยยนต์ประเภทระบบไฮดรอลิก

เลื่อยยนต์ประเภทระบบไฮดรอลิก เป็นเลื่อยยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันไฮดรอลิก ซึ่งระบบนี้มีกำลังแรงสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเลื่อยยนต์ประเภทอื่น โครงสร้างเครื่อง แผ่นบังคับโซ่และฟันเลื่อยของเลื่อยยนต์ประเภทนี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ ทำให้มีคุณสมบัติที่ใช้ตัดคอนกรีต หิน อิฐ หรือท่อเหล็กได้ ดังนั้นจึงเป็นเลื่อยยนต์ที่ได้รับความนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่