(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เลื่อยไฟฟ้า ยนต์ ESK-3740 (ที่ มือจับ ด้านหลัง)

เลื่อยไฟฟ้า ยนต์ ESK-3740 (ที่ มือจับ ด้านหลัง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ESK-3740

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์
  • ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    400
  • ปริมาณการ ระบบระบายอากาศ(ซีซี)
    36.3
  • เลื่อย โซ่
    91PX-58
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    245
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    277
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    778
  • รหัส ผลิตภัณฑ์
    4053340
  • JAN Code
    4960673402883
  • ความจุ ถังน้ำ น้ำมัน(ล.)
    0.28
  • วิธีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
    อุปกรณ์หล่อลื่นอัตโนมัติ
  • คาร์บูเรเตอร์
    ไดอะแฟรม ชนิด
  • วิธีการจุดระเบิด
    อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์
  • ปลั๊กจุดระเบิด
    NGK BPM8Y
  • น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งาน
    ผสม (น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว: น้ำมัน 2 รอบเครื่องยนต์ = 50: 1 (เครื่องวัดระดับน้ำ FC / FD))
  • ความจุของ ถังน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง(ล.)
    0.41
  • ค่า ประกอบ 3 แกน(m / s2)
    5.8
  • มวล(ก.)
    4600
  • มวล ของอุปกรณ์ทั้งหมด(ก.)
    5500
  • อุปกรณ์เสริม
    ประแจเสียบ / ที่ครอบ โซ่
  • ฟังก์ชั่น
    หล่อลื่นอัตโนมัติ, ตัวจับโซ่, เครื่องยนต์เบนซิน 2 รอบ, ที่จับป้องกันการสั่นสะเทือน, โช้คกลับอัตโนมัติแบบธรรมดา
รหัสรุ่น
ESK-3740
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,017.34

CHAIN SAWS 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์
  • ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    400
  • ปริมาณการ ระบบระบายอากาศ(ซีซี)
    36.3
  • เลื่อย โซ่
    91PX-58
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    245
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    277
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    778
  • รหัส ผลิตภัณฑ์
    4053340
  • JAN Code
    4960673402883
  • ความจุ ถังน้ำ น้ำมัน(ล.)
    0.28
  • วิธีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
    อุปกรณ์หล่อลื่นอัตโนมัติ
  • คาร์บูเรเตอร์
    ไดอะแฟรม ชนิด
  • วิธีการจุดระเบิด
    อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์
  • ปลั๊กจุดระเบิด
    NGK BPM8Y
  • น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งาน
    ผสม (น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว: น้ำมัน 2 รอบเครื่องยนต์ = 50: 1 (เครื่องวัดระดับน้ำ FC / FD))
  • ความจุของ ถังน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง(ล.)
    0.41
  • ค่า ประกอบ 3 แกน(m / s2)
    5.8
  • มวล(ก.)
    4600
  • มวล ของอุปกรณ์ทั้งหมด(ก.)
    5500
  • อุปกรณ์เสริม
    ประแจเสียบ / ที่ครอบ โซ่
  • ฟังก์ชั่น
    หล่อลื่นอัตโนมัติ, ตัวจับโซ่, เครื่องยนต์เบนซิน 2 รอบ, ที่จับป้องกันการสั่นสะเทือน, โช้คกลับอัตโนมัติแบบธรรมดา

รายละเอียดสินค้า

เลื่อย โซ่ ยนต์ เหมาะสำหรับการตัดต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือเลื่อยไม้
[คุณสมบัติ]
·ทำความสะอาดเครื่องยนต์ประเภท 50 สอดคล้องตามมาตรฐาน ของระบบไอเสียของญี่ปุ่น (ข้อที่สาม)
·การตัดที่ทรงพลังและรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการตัดแต่งกิ่งไม้ใน ในสวน การตัดไม้และการตัดไม้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ESK-3740

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์
  • ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    400
  • ปริมาณการ ระบบระบายอากาศ(ซีซี)
    36.3
  • เลื่อย โซ่
    91PX-58
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    245
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    277
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    778
  • รหัส ผลิตภัณฑ์
    4053340
  • JAN Code
    4960673402883
  • ความจุ ถังน้ำ น้ำมัน(ล.)
    0.28
  • วิธีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
    อุปกรณ์หล่อลื่นอัตโนมัติ
  • คาร์บูเรเตอร์
    ไดอะแฟรม ชนิด
  • วิธีการจุดระเบิด
    อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์
  • ปลั๊กจุดระเบิด
    NGK BPM8Y
  • น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งาน
    ผสม (น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว: น้ำมัน 2 รอบเครื่องยนต์ = 50: 1 (เครื่องวัดระดับน้ำ FC / FD))
  • ความจุของ ถังน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง(ล.)
    0.41
  • ค่า ประกอบ 3 แกน(m / s2)
    5.8
  • มวล(ก.)
    4600
  • มวล ของอุปกรณ์ทั้งหมด(ก.)
    5500
  • อุปกรณ์เสริม
    ประแจเสียบ / ที่ครอบ โซ่
  • ฟังก์ชั่น
    หล่อลื่นอัตโนมัติ, ตัวจับโซ่, เครื่องยนต์เบนซิน 2 รอบ, ที่จับป้องกันการสั่นสะเทือน, โช้คกลับอัตโนมัติแบบธรรมดา
รหัสรุ่น
ESK-3740
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,017.34

CHAIN SAWS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เราเริ่มใช้ K เพื่อลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดึงของการหดตัว

สเปค

● ไกด์ bar length (mm): 400
● เลื่อย โซ่: 91px-58
● SPQ (ชิ้น): 1
● เครื่องยนต์ 2 รอบ
● ระบบ จุดระเบิด: ประเภท อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์
● เชื้อเพลิงใช้แล้ว: น้ำมันเบนซิน แบบผสม (50: 1)

อุปกรณ์เสริม

● โซ่ ปกคลุม
● ประแจหัวเทียน