(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

สาย LAN อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

สาย LAN อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สาย LAN อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

สาย LAN คือ ตัวกลางที่เชื่อมต่อหรือส่งถ่ายข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่ง คำว่า LAN ย่อมาจาก Local Area Network หมายถึงระบบที่ทำการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระยะทางที่จำกัด เช่น การเชื่อมต่อโมเด็มอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน ทำให้สายแลนเป็นสิ่งที่สำคัญในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเข้าด้วยกัน

เลือกซื้อ สาย LAN

เลือกตามแบรนด์

Cat5e STP (สายแลนมาตราฐาน)

Cat5e STP (สายแลนมาตราฐาน) 492 ฿ truck8 วัน • สาย LAN ราคาไม่แพงพร้อมชิลด์

สาย LAN แบน CAT5e UTP (สายแลนมาตรฐาน)

สาย LAN แบน CAT5e UTP (สายแลนมาตรฐาน) 266 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์สายไฟ ง่ายดายด้วยความหนาบางเฉียบเพียง 1.4 มม. ยิ่งกว่านั้นมัน รองรับการใช้งาน กับ 1000BASE-T

สาย LAN CAT5e ยืดหยุ่นสูง

สาย LAN CAT5e ยืดหยุ่นสูง 1,334 ฿ truckสอบถาม • สาย LAN ชนิดมีชิลด์ พร้อมโพลีเมอร์พิเศษที่ให้ความยืดหยุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6

คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6 967 ฿ truckสอบถาม • สาย LAN ที่รองรับการใช้งานกับเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้เครือข่าย Ethernet เป็นพื้นฐาน

สาย LAN STP พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย

สาย LAN STP พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย 177 ฿ truck1 วัน • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในบริเวณที่มีเสียงรบกวนเช่นสำนักงานโรงงานพื้นที่ในเมืองเป็นต้น

สายแพทช์ Cat5e UTP (พร้อม สาย LAN ปลั๊กปลายทั้งสองข้าง)

สายแพทช์ Cat5e UTP (พร้อม สาย LAN ปลั๊กปลายทั้งสองข้าง) 188 ฿ truckสอบถาม • ชนิด ขดลวด บิดของ ขดลวด แบบตรง เคลือบ พีวีซี 568B
• แบบบางพร้อมฝาปิด กลอนล็อค
• เราใช้ รองเท้าบูท กลอนล็อค มี กลอนล็อค ที่ไม่แตกง่าย

CAT5e การเชื่อมต่อสายไฟข้ามสาย LAN

CAT5e การเชื่อมต่อสายไฟข้ามสาย LAN 297 ฿ truckสอบถาม • ประเภท 5e การเชื่อมต่อสายไฟข้ามสาย LAN 8 ขั้ว 8 แกน สีน้ำเงิน/เทา

ประเภท 6 สาย สาย LAN สายเดี่ยว UTP

ประเภท 6 สาย สาย LAN สายเดี่ยว UTP 367 ฿ truckสอบถาม • รองรับการใช้งาน อย่างสมบูรณ์กับGigabit เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
• สาย LAN 6 ระดับประสิทธิภาพสูง

สาย LAN แบนประเภท 6

สาย LAN แบนประเภท 6 360 ฿ truckสอบถาม • 1.5 ชนิดแบน Gigabit เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) สอดคล้องตามมาตรฐาน

สาย LAN CAT6 LAN

สาย LAN CAT6 LAN 197 ฿ truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับ ELPA FTTH
• ADSL และ CATV สอดคล้องตามมาตรฐานหมวดหมู่ 6

คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6

คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6 967 ฿ truckสอบถาม • สาย LAN ที่รองรับการใช้งานกับเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้เครือข่าย Ethernet เป็นพื้นฐาน

สาย สาย LAN การป้องกัน แท็บ CAT5e

สาย สาย LAN การป้องกัน แท็บ CAT5e 196 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ มีโครงสร้างสองชั้นของตัวป้องกันการแตกหักของ แท็บ และ คอนเนคเตอร์ ทำจาก วัสดุ ไฮเทค ใหม่ ที่มีความทนทานสูงต่อการหักงอ

สายแพทช์ Cat5e UTP (พร้อมสาย LAN, ขั้วต่อปลายทั้งสอง)

สายแพทช์ Cat5e UTP (พร้อมสาย LAN, ขั้วต่อปลายทั้งสอง) 349 ฿ truckสอบถาม • การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ใช้เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก (28 AWG)
• ขนาดน้อยกว่า 1/2 ของรหัสพันช์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปกติ

สาย LAN ป้องกันการแตก แท็บ CAT6

สาย LAN ป้องกันการแตก แท็บ CAT6 455 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ มีโครงสร้างสองชั้นของตัวป้องกันการแตกหักของ แท็บ และ คอนเนคเตอร์ ทำจาก วัสดุ ไฮเทค ใหม่ ที่มีความทนทานสูงต่อการหักงอ

สายแพทช์ Cat6 UTP (พร้อม สาย LAN, คอนเนคเตอร์ ทั้งสองด้าน)

สายแพทช์ Cat6 UTP (พร้อม สาย LAN, คอนเนคเตอร์ ทั้งสองด้าน) 500 ฿ truckสอบถาม • การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ใช้เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก (28 AWG)
• ขนาดน้อยกว่า 1/2 ของรหัสพันช์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปกติ

ประเภท มุม CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน)

ประเภท มุม CAT5e UTP (สายแลนมาตราฐาน) 142 ฿ truckสอบถาม • การ จัดการ สายไฟ ทำได้ง่ายมาก

CAT6 STP (สายเดี่ยว)

CAT6 STP (สายเดี่ยว) 1,370 ฿ truckสอบถาม • บรรลุแบนด์การส่งข้อมูล 250 MHz สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) กิกะบิต CAT6 ชนิดมีชิลด์ (1000BASE-T) เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ชนิด ขดลวด ตัน เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณทางไกล มีปลั๊กป้องกันการแตกหัก คลิป และมีฝาครอบป้องกันเพื่อ การออกแบบ ที่ปลอดภัย

สาย LAN CAT 6 A

สาย LAN CAT 6 A 401 ฿ truck1 วัน • สาย LAN ความเร็วสูงพิเศษ
• สำหรับ 8- ขั้ว 8 พิน. รองรับ FTTH
• ADSL และ CATV

สาย LAN ป้องกันการแตก แท็บ CAT6A

สาย LAN ป้องกันการแตก แท็บ CAT6A 635 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ มีโครงสร้างสองชั้นของตัวป้องกันการแตกหักของ แท็บ และ คอนเนคเตอร์ ทำจาก วัสดุ ไฮเทค ใหม่ ที่มีความทนทานสูงต่อการหักงอ

CAT6A มาตรฐาน แบน สาย LAN

CAT6A มาตรฐาน แบน สาย LAN ขอราคา truckสอบถาม • สาย LAN CAT6 ชนิดแบน มีความหนาประมาณ 1.4 มม. และกว้างประมาณ 6.4 มม

CAT7 สาย LAN มาตรฐาน

CAT7 สาย LAN มาตรฐาน 858 ฿ truckสอบถาม • สาย LAN รองรับการใช้งาน CAT7 ใช้ คอนเนคเตอร์ป้องกันการแตกของตะปู

สาย LAN CAT7 แบน

สาย LAN CAT7 แบน ขอราคา truckสอบถาม • สาย LAN แบบแบนรองรับ CAT7 ที่ใช้ตัวเชื่อมต่อการป้องกันการแตกของแท็บ

สาย LAN แบบแบนหมวด 7

สาย LAN แบบแบนหมวด 7 1,853 ฿ truck5 วัน • รองรับการใช้งาน กับ 10GBASE
• Ultra-flat LAN ที่บาง 1.9 มม. ป้องกันเสียงรบกวนซึ่งเป็น สายไฟ ประเภทที่รองรับ 7

CAT6 UTP (สายเดี่ยว)

CAT6 UTP (สายเดี่ยว) ขอราคา truckสอบถาม • บรรลุแบนด์การส่งข้อมูล 250 MHz สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) กิกะบิต CAT6 ชนิดมีชิลด์ (1000BASE-T) เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง [คุณสมบัติ]·ชนิด ตัน ขดลวด เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณทางไกล · สามารถระบุความยาวอิสระได้เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ม. จากขั้นต่ำ 1 ม. ถึงสูงสุด 100 ม. · มีปลั๊กป้องกันการแตกหัก คลิป และมีฝาครอบป้องกันเพื่อ การออกแบบ ที่ปลอดภัย

CAT6 STP (สายเดี่ยว)

CAT6 STP (สายเดี่ยว) ขอราคา truckสอบถาม • สาย LAN CAT6 STP ของลูกค้าที่ร้องขอความยาวที่เหมาะสมสำหรับ ระบบสื่อสาร ความเร็วสูง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสาย LANจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สาย LAN

ประเภทของสาย LAN

ประเภทของสาย LAN

แบ่งตามความถี่ที่รองรับได้

  • CAT5 มีความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และถูกพัฒนาเป็น CAT5e เพื่อเพิ่มความเร็วสูงสุด
  • CAT5e มีความเร็วสูงสุดที่ 1 Gbps เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปหรือในองค์กรเล็กๆ สายชนิดนี้มีราคาไม่สูงมากนักและรองรับความเร็วในปัจจุบันจึงได้รับความนิยมสูง
  • CAT6 มีความเร็วสูงสุดที่ 10 Gbps เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และมีทองแดงที่ขนาดใหญ่กว่า CAT5e ทำให้ส่งข้อมูลและรองรับความเร็วได้ดียิ่งขึ้น
  • CAT7 มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gbps , Bandwidth อยู่ที่ 600 MHZ ในระยะที่เกิน 100 เมตรเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการส่งข้อมูลและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพเพราะตัดสัญญาณรบกวนได้ดีที่สุด

ข้อดีและข้อจำกัดของสาย LAN

ข้อดีและข้อจำกัดของสาย LAN

ข้อดี

ใช้งานร่วมกันได้ ทั้งฮาร์ดแวร์และแชร์ซอฟต์แวร์เพื่อ ส่งไฟล์ข้อมูลซึ่งมีความเสถียรสูง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังทำให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายโอข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยความเร็วสูง, หาซื้อได้แบบสำเร็จรูปได้ง่าย, ติดตั้งง่ายเพียบต่อสายระหว่างอุปกรณ์

ข้อจำกัด

เนื่อจากสายแลน มีความยาวจำกัด ทำให้พื้นที่การใช้งาน อยู่ในพื้นที่จำกัด หรือการทนต่ออุณหภูมิต่างๆไม่เท่ากัน จะเป็นผลกระทบต่อความเสถียรต่อการส่งต่อข้อมูลได้

เทคนิคการต่อสาย LAN

เทคนิคการต่อสาย LAN

แกะเปลือกนอกของสาย LAN ออก ประมาณ 2-3 ซม. ระวังสาย LAN ภายในขาดคลายเกียวออก เรียงลำดับสีทั้งสองข้างดังนี้ ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว ฟ้า ขาวฟ้า เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล เมื่อทำการต่อหัว RJ45 เข้ากับสายLAN แล้ว นำมาทดสอบกับอุปกรณ์วัดสัญญาณ โดยสังเกตสัญญาณไฟ จะขึ้นตรงกันทั้ง 8 ช่อง หากมีช่องใดสลับกัน แสดงว่ามีการต่อ RJ45 เข้าหัวผิดให้สลับสายแล้วทำการเข้าหัว RJ45 ใหม่

คีมเข้าหัวสาย LAN

คีมเข้าหัวสาย LAN

คีมเข้าหัวสาย คือ คีมที่เป็นอุปกรณ์ใช้เฉพาะทาง สำหรับการย้ำหัว LAN เข้ากับสาย LAN โดยคีมนั้น จะช่วยล็อคหัว LAN และสาย LAN ให้แน่น ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ นิยมผลิตจากเหล็กกล้าอย่างดีทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน บางรุ่นจะมีส่วนประกอบของใบมีดปอกสายในตัว เพื่ออำนวยสะดวกต่องานตัดสาย LAN และยังถูกออกแบบมาให้มีการจับที่กระชับมือ