(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับเชื่อมสายไฟเข้ากับอุปกรณ์

เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับเชื่อมสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับเชื่อมสายไฟเข้ากับอุปกรณ์

เคเบิ้ลแกลนด์ (Cable Gland) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาใช้สำหรับยึดรัดสายไฟเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล่องพักสายไฟท่อร้อยสายไฟ IMC ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้มั่นคงและแข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟหลุดหรือขยับจากการดึง และป้องกันฝุ่นและกันน้ำเข้าไปในขั้วต่อสายไฟได้อีกด้วย โดยลักษณะทั่วไปของเคเบิ้ลแกลนด์จะคล้ายกับชุดข้อต่อที่ประกอบด้วยตัวเรือนหลัก น็อตซีล แหวนรอง โอริง และน็อตล็อก ที่ผลิตจากวัสดุหลายชนิดทั้งพลาสติก โลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล และสแตนเลสที่มีรูปแบบเกลียวอยู่ 3 แบบ คือ เกลียว PG เกลียว M (Metric) และเกลียว NPT ซึ่งแต่ละแบบจะลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไป สามารถทนทานต่อความร้อน กรดด่าง และสารเคมีได้ดี ไม่ลามไฟ ป้องกันการระเบิดได้ และติดตั้งง่ายเพียงแค่สอดสายไฟเข้าไปในรูเคเบิ้ลแกลนด์แล้วขันให้แน่นกระชับ

เลือกซื้อ เคเบิ้ลแกลนด์

เลือกตามแบรนด์

เคเบิ้ลแกลนด์ (สกรูM/สกรู PG)

เคเบิ้ลแกลนด์ (สกรูM/สกรู PG) 101 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ ที่ทนต่อการสั่นสะเทือน
• ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ : 2ชิ้น/1ชิ้น.
• วัสดุ (ส่วน ตัวเครื่อง หลัก) : ไนล่อน 6

เคเบิ้ลแกลนด์ (โลหะ)

เคเบิ้ลแกลนด์ (โลหะ) 194 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ ทำจากโลหะที่มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความต้านทานการขัดถูที่ดีขึ้น
• โอริง รวมอยู่ใน พื้นผิว ข้อต่อ แผง ปรับปรุง
• คุณสมบัติ กันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นละออง

สายเคเบิ้ลและคอนเนคเตอร์ (สกรู M)

สายเคเบิ้ลและคอนเนคเตอร์ (สกรู M) 85 ฿ truckสอบถาม • เคเบิลแกลนด์พลาสติก / สกรู M
• รองรับสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀3 ถึง ⌀30
• โครงสร้างป้องกัน IP68

OA-W ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์กันน้ำ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

OA-W ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์กันน้ำ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 87 ฿ truckสอบถาม • สายไฟแคลมป์ยึดติดแน่นด้วยการขันให้แน่นด้วยตนเอง
• อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) : -25 ถึง +80
• ระดับการป้องกัน(IP) : 67

เคเบิ้ลแกลนด์ (สกรูPF)

เคเบิ้ลแกลนด์ (สกรูPF) 55 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ เรซิ่น พร้อม สกรู PF (G)
• ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ : 4 ชิ้น /3 ชิ้น /2 ชิ้น /1 ชิ้น.
• สี : สีเทา/ดำ

ต่อม สายอ่อน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ต่อม สายอ่อน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 108 ฿ truckสอบถาม • ต่อมซุปเปอร์พร้อมมาตรการการยืดหยุ่น มาตรฐาน IP68 สำหรับเอฟเฟกต์ ซีล สมบูรณ์แบบ
• การป้องกันของส่วน เกลียว
• รุ่น ขา ยาวใช้ชิ้นส่วน สกรูติดตั้ง ยาว (C2) และออกแบบมาเพื่อใช้กับ ชนิดแผ่นเพลท หนา

AG- เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ชนิด กันน้ำ สูง

AG- เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ชนิด กันน้ำ สูง 74 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ ทำจาก เรซิ่น
• กันน้ำ สูงพร้อมระดับการป้องกัน IP68 (1 บาร์ / 30 นาที)
• มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ สกรู M8-50 ไปจนถึง OD ของ สายไฟ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ⌀ 2.5–42 มม.

สายดินทั่วไป【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายดินทั่วไป【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 55 ฿ truckสอบถาม • ประเภทซีลสมบูรณ์แบบ
• IP68 ซูเปอร์แกลนด์มาตรฐาน
• การปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบช่วยป้องกันน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์
• แท็บนวัตกรรมใหม่ (ประเภท A) ที่แสดงให้เห็นถึงแรงยึดแคลมป์ยอดเยี่ยมโดยการขันเบา ๆ

เคเบิ้ลแกลนด์ ชนิด RM แบบราคาประหยัด รุ่นสกรู M【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิ้ลแกลนด์ ชนิด RM แบบราคาประหยัด รุ่นสกรู M【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 49 ฿ truckสอบถาม • เป็นเคเบิ้ลแกลนด์เอนกประสงค์ที่ใช้มาตรฐานสกรู M สำหรับชิ้นส่วนสกรู
• กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายสามารถ รองรับการใช้งาน กับ สกรู ขนาดตั้งแต่ M8–M63
• เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ภายนอกตั้งแต่ ⌀1 มม. ถึง ⌀44 มม.

เคเบิ้ลแกลนด์ (สกรูM/สกรู CTG)

เคเบิ้ลแกลนด์ (สกรูM/สกรู CTG) 98 ฿ truckสอบถาม • เคเบิลแกลนด์พร้อมล็อคนัทที่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ ⌀2 ถึง ⌀30 พร้อมโครงสร้างป้องกัน IP67
• วัสดุ : เรซิน
• สี : สีดำ

OA-1 ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์อเนกประสงค์

OA-1 ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์อเนกประสงค์ 60 ฿ truckสอบถาม • จำเป็นเฉพาะตัด capcon ตามเส้นลวดที่จะใช้
• การรองรับ 1 ชิ้นกับเส้นผ่านศูนย์กลางลวดที่หลากหลาย
• ไปยังส่วนของสายเคเบิลของอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่าง ๆ

เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อสำหรับชุดน็อกเอ้าท์ รุ่น E2【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อสำหรับชุดน็อกเอ้าท์ รุ่น E2【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 102 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อกับหน่วยที่น็อกเอ้าท์ในแผงควบคุม สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์อื่น ๆ
• สกรูมาตรฐาน : เกลียว G (PF)
• วัสดุ : เรซิน

เคเบิ้ลแกลนด์ (รองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลายขนาด)

เคเบิ้ลแกลนด์ (รองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลายขนาด) 98 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์รองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลายขนาด
• อุณหภูมิขณะใช้งานช่วง : -25°C to +70°C

รุ่น RPG เคเบิ้ลแกลนด์สกรู (ชนิดราคาต่ำ)

รุ่น RPG เคเบิ้ลแกลนด์สกรู (ชนิดราคาต่ำ) 52 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์เอนกประสงค์ที่ใช้มาตรฐานสกรู PG สำหรับชิ้นส่วนสกรู
• ให้ความใสของน้ำที่เสถียร
• ต้นทุนต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ซีลสายเคเบิลกราวด์พร้อมสลิต

ซีลสายเคเบิลกราวด์พร้อมสลิต 133 ฿ truckสอบถาม • ซีล เคเบิ้ลแกลนด์ ด้วย แผ่นสลิท พร้อม กลไก การหนีบพิเศษที่สามารถรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ได้หลากหลาย
• ผลการ กระบวนการซีล ที่สมบูรณ์แบบจะปิดกั้นน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอกอย่างสมบูรณ์
• ปกป้องชิ้นส่วนที่ งานละเอียด ภายใน

คอนเนคเตอร์ มุม 90° สำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์

คอนเนคเตอร์ มุม 90° สำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์ 135 ฿ truck3 วัน • คอนเนคเตอร์ มุม 90 องศา
• เคเบิ้ลแกลนด์ แยกต่างหากที่ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่เมื่อคุณต้องการ
• สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ โครงสร้างในการป้องกัน IP68

เคเบิ้ลแกลนด์ ชนิด AGM ชนิด กันน้ำ สูง

เคเบิ้ลแกลนด์ ชนิด AGM ชนิด กันน้ำ สูง 129 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะ กันน้ำ สูง ระดับ การป้องกัน IP6810 บาร์ / 30 นาที
• ขนาด สกรู คือ M6-M50PG7 ถึง PG16
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ สายไฟ ที่สอดคล้องกันมีตั้งแต่ ⌀2 มม. ถึง ⌀42 มม.

CAPCON เคเบิ้ลแกลนด์ OA-WH ซีรีส์ ชนิดแยก【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CAPCON เคเบิ้ลแกลนด์ OA-WH ซีรีส์ ชนิดแยก【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 494 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ต่าง ๆ สามารถผ่านแคลมป์รัดสายไฟเนื่องจากมันสามารถถอดออกได้
• ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) : -25 ถึง 80°C
• สี : สีดำ

สายไฟ โลหะใหญ่【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายไฟ โลหะใหญ่【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 255 ฿ truckสอบถาม • กระบวนการซีล อย่างสมบูรณ์แบบ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP68 ทองเหลือง super gland
• ซีล สมบูรณ์แบบป้องกันน้ำภายนอก น้ำมัน และฝุ่นภายนอกปกป้องชิ้นส่วนที่ งานละเอียด ภายใน
• เขี้ยวล็อค (ชนิด A) มีแรงยึดที่โดดเด่นพร้อมความดันแรงบิดขัดแน่นแบบกระชับ

เคเบิ้ลแกลนด์ AVC-1

เคเบิ้ลแกลนด์ AVC-1 64 ฿ truckสอบถาม • ทนต่อการสั่นสะเทือนเนื่องจากกลไกป้องกันที่ผ่อนคลาย ช่วงสายไฟกว้าง
• สอดคล้องกับเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดที่กว้าง
• การขันด้วยตนเองอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีมีดคัตเตอร์และไขควง ทำให้การติดตั้งปลอดภัยยิ่งขึ้น

เคเบิลแกลนด์ (พร้อมไกด์ป้องกันสายเคเบิล)

เคเบิลแกลนด์ (พร้อมไกด์ป้องกันสายเคเบิล) 120 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ พร้อม ไกด์ ป้องกัน สายไฟ แหวน
• กระบวนการซีล ขึ้นรูปบน พื้นผิว ข้อต่อ ของแผง และ สกรู ของ ชิ้นส่วนอยู่กับที่
• สายไฟ มี ระบบ เฟืองวงล้อ เพื่อป้องกันการคลายตัว

สายไฟ สเตนเลส【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายไฟ สเตนเลส【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,040 ฿ truckสอบถาม • กระบวนการซีล อย่างสมบูรณ์แบบ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP68 สเตนเลส เหล็กกล้า ต่อมซุปเปอร์
• การก่อสร้างโลหะให้ความ ต้านทานต่อ สารเคมีและ ทนสภาพอากาศ
• ทนต่อ แรงกระแทก (SUS304
• SUS316L และอื่น ๆ เป็นทางเลือกในการผลิต)

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน หลายจุดสำหรับการหยุดด้วย สกรู OA-QTM ซีรีส์

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน หลายจุดสำหรับการหยุดด้วย สกรู OA-QTM ซีรีส์ 85 ฿ truckสอบถาม • ไม่จำเป็นต้องม้วน เทป สะดวกแบบ all-in-one " แผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อ + กล่อง เทอร์มินอล "
• วัสดุ : เรซิน
• สี : สีดำ

เคเบิลแกลนด์ (หลายรู)

เคเบิลแกลนด์ (หลายรู) 101 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ ข้อต่อใช้กับขาตั้ง ที่มีรู 2 ถึง 4 รูบนตัว ตัวเครื่อง
• สามารถติดเข้ากับแผงแบบไม่มีเกลียวได้โดยใช้ น็อตล็อค ที่ให้มา
• วัสดุ : เรซิน

แกลนด์ลูกฟูกไนลอน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แกลนด์ลูกฟูกไนลอน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,517 ฿ truckสอบถาม • แกลนด์เชื่อมต่อลูกฟูกไม่กันน้ำ
• วัสดุไนลอน 66 ที่มีความทนทาน
• สำหรับใช้กับอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ

เคเบิ้ลแกลนด์, ล็อก SC ชนิดไม่ลามไฟ SC【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิ้ลแกลนด์, ล็อก SC ชนิดไม่ลามไฟ SC【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 80 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ที่ปิดน้ำและฝุ่น
• SC ล็อค
• ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ
• ใช้ ล็อค SC ที่ทางเข้า สายไฟ
• บรรจุภัณฑ์ กว้างปกป้องพื้นที่รอบรูยึดอย่างแน่นหนา มีคุณสมบัติ กันน้ำ และกัน ป้องกันฝุ่นละออง

เคเบิ้ลแกลนด์ BP14【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิ้ลแกลนด์ BP14【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 255 ฿ truckสอบถาม • กระบวนการซีล อย่างสมบูรณ์แบบ
• สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP68 ทองเหลือง super gland
• โครงสร้างโลหะให้ความ ต้านทานต่อ สารเคมีและ ทนสภาพอากาศ และแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

เคเบิลแกลนด์ (สแตนเลส / สกรู PF)

เคเบิลแกลนด์ (สแตนเลส / สกรู PF) 1,013 ฿ truckสอบถาม • เคเบิ้ลแกลนด์ สเตนเลส ที่มีคุณสมบัติป้องกัน สนิม ได้ดีเยี่ยม
• ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1 ชิ้น.
• วัสดุ (ส่วน ตัวเครื่อง หลัก) : สเตนเลส

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเคเบิ้ลแกลนด์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เคเบิ้ลแกลนด์

วิธีการเลือกใช้เคเบิ้ลแกลนด์

วิธีการใช้งานเคเบิ้ลแกลนด์

ควรเลือกใช้เคเบิ้ลแกลนด์ให้เหมาะสมกับชนิดของสายไฟ ขนาดของสายไฟ วัสดุของเคเบิ้ลแกลนด์ ประเภทเกลียว คุณสมบัติการป้องกันที่ต้องการ รวมถึงลักษณะพื้นที่สภาพแวดล้อมการติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เคเบิ้ลแกลนด์ได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเกิดอันตรายต่อบุคคลผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นก่อนใช้งานควรตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคเบิ้ลแกลนด์หากพบว่ามีรอยแตกร้าว บิ่น หรือชำรุดเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ทันที

ประเภทของเคเบิ้ลแกลนด์

เคเบิ้ลแกลนด์พลาสติก (Nylon Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์พลาสติก (Nylon Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์พลาสติก (Nylon Cable Gland) ตัวเรือนหลัก น็อตซีล และน็อตล็อกทำจากวัสดุพลาสติกไนลอนพอลิเอไมด์ (polyamide) ส่วนแหวนรองและซีลทำจากยาง (NBR) ที่มีสมบัติต้านทานแรงดึง กันน้ำ กันฝุ่นได้ และทนทานต่อกรด ด่าง แอลกอฮอล์ ไขมัน และตัวทำละลายทั่วไป มีให้เลือกใช้งาน 3 ชนิดเกลียว คือ เกลียว PG, เกลียว M (Metric)และเกลียว NPT (นิ้ว) ซึ่งแต่ละชนิดง่ายต่อการประกอบโดยใช้แรงบิดหมุนเล็กน้อย ทำให้สามารถยึดสายไฟได้แน่น จึงเหมาะสำหรับใช้ยึดสายไฟเข้ากับกล่องควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต

เคเบิ้ลแกลนด์ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Nickel Brass Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Nickel Brass Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Nickel Brass Cable Gland) ตัวเรือนหลัก น็อตซีล และน็อตล็อกทำจากทองเหลืองชุบด้วยนิกเกิล ส่วนแหวนรองและซีลทำจากยางที่มีคุณสมบัติป้องกันการลื่น ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนอุณหภูมิสูงได้ดี มีให้เลือกใช้งาน 3 ชนิดเกลียว คือ เกลียว PG, เกลียว M (Metric) และเกลียว NPT (นิ้ว) ซึ่งแต่ละชนิดจะรองรับช่วงการหนีบกว้างและป้องกันการคลายตัวของเกลียวได้ดี ทำให้ยึดสายไฟได้แข็งแกร่งกว่าพลาสติก จึงเหมาะสำหรับงานร้อยสายไฟในทุกอุตสาหกรรม งานไฟฟ้าตู้คอนโทรล งานระบบระบายอากาศ เป็นต้น

เคเบิ้ลแกลนด์สแตนเลส (Stainless Steel Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์สแตนเลส (Stainless Steel Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์สแตนเลส (Stainless Steel Cable Gland) ตัวเรือนหลัก น็อตซีล และน็อตล็อกทำจากสแตนเลส ส่วนแหวนสปริงและกรงเล็บทำจากยางที่มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อน้ำ เกลือ กรดอ่อน แอลกอฮอล์ น้ำมันจาระบี และสารละลายทั่วไป มีให้เลือกใช้งาน 3 ชนิดเกลียว คือ เกลียว PG, เกลียว M (Metric) และเกลียว NPT (นิ้ว) ซึ่งแต่ละชนิดมีการออกแบบดีเยี่ยมสามารถยึดสายไฟได้แน่นและมีช่วงสายที่กว้างขึ้นทำให้การง่ายต่อการติดตั้ง จึงเหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการให้เกิดสนิม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และใช้ในอู่ต่อเรือ

เคเบิ้ลแกลนด์กันระเบิด (Explosion Proof Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์กันระเบิด (Explosion Proof Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์กันระเบิด (Explosion Proof Cable Gland) ตัวเรือนหลัก น็อตซีล และน็อตล็อกทำจากอะลูมิเนียมและโลหะที่ปราศจากทองแดง พร้อมกับมีแหวนสปริงหุ้มเกราะ และยางโอริงด้านในที่มีคุณสมบัติต้านทานแรงดึงที่แข็งแกร่ง ทนต่อการสึกหรอ ทนอุณหภูมิสูง และป้องกันคลื่นสนามแม่เหล็กได้ มีให้เลือกใช้งาน 3 ชนิดเกลียว คือ เกลียว PG, เกลียว M (Metric) และเกลียว NPT (นิ้ว) ซึ่งแต่ละชนิดมักถูกใช้อย่างกว้างขวางในการยึดสายไฟที่ไม่มีเกราะป้องกันโดยตรงในพื้นที่อันตรายและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซและปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมปุ๋ยและอุตสาหกรรมยา เป็นต้น

เคเบิ้ลแกลนด์แบบหางเกลียว (Spiral Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์แบบหางเกลียว (Spiral Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลนด์แบบหางเกลียว (Spiral Cable Gland) มีลักษณะตัวเรือนที่มีช่วงลำตัวยาวคล้ายเกลียว พร้อมกับมีซีลยางด้านในทำให้สามารถยึดป้องกันสายไฟจากการติดตั้งดัดโค้งงอตามมุมฉากได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกใช้งาน 3 ชนิดเกลียว คือ เกลียว PG, เกลียว M (Metric) และเกลียว NPT (นิ้ว) ซึ่งผลิตจากวัสดุโลหะหรือพลาสติกไนลอนทีมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน ทนความร้อน และสารเคมีได้ดี ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ โดยสามารถยึดสายไฟเข้ากับตู้คอนโทรลหรือกล่องพักสายไฟใช้งานที่โล่งกลางแจ้งได้