เคเบิลแกลนด์ (พร้อมไกด์ป้องกันสายเคเบิล)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เคเบิ้ลแกลนด์ พร้อม ไกด์ ป้องกัน สายไฟ แหวน กระบวนการซีล ขึ้นรูปบน พื้นผิว ข้อต่อ ของแผง และ สกรู ของ ชิ้นส่วนอยู่กับที่ สายไฟ มี ระบบ เฟืองวงล้อ เพื่อป้องกันการคลายตัว


    ● ส่วนเกลียวช่วยป้องกันไม่ให้สายเคเบิลเกิดการหัก
    ● แหวนซีลขึ้นรูปบนพื้นผิวคัปปลิ้งพาแนล
    ● เกลียวชนิดวงสำหรับยึดรวมสายเคเบิลพร้อมกลไกป้องกันการหลวม
    ● โครงสร้างในการป้องกัน IP68
    ● สกรู M UL/c-UL: E79903 VDE: 135320
    ● PG สกรู UL/c-UL: E79903 CSA: LR50370

    · ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้มาพร้อมกับ ปะเก็นยาง หรือ น็อตล็อค
    · ระยะเวลาจัดส่งอาจต้องมีการประมาณล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อ
    · ลักษณะและรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    สเปค

    เคเบิลแกลนด์ (พร้อมไกด์ป้องกันสายเคเบิล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลขรุ่นสีสกรู
    ขนาด
    ขนาดสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    ปะเก็นยางที่รองรับ
    (สำหรับการติดตั้งแผง)
    ล็อคนัทที่รองรับการใช้งานน้ำหนัก (ก.)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกลียว
    (มม.)
    SWABC (สูงสุด)C (นาที)D
    BS7G
    (สีเทา)
    B
    (สีดำ)
    PG71516.5762578⌀2.5 to 6.5GP7GMP-GL75.412.5
    BS9PG919218.573.5678⌀3.5 to 8GP9GMP-GL99.915.2
    BS11PG112224.510.586798⌀4 to 10GP11GMP-GL1114.818.6
    BS13.5PG13.52426.512.59890.59⌀5 to 12GP13.5GMP-GL13.518.420.4
    BS16PG162729.514.5115.510310⌀9 to 14GP16GMP-GL1625.922.5
    BS21PG213335.518.512912211⌀13 to 18GP21GMP-GL2144.328.3

    หมายเลขรุ่นสีสกรู
    ขนาด
    ขนาดสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    ปะเก็นยางที่รองรับ
    (สำหรับการติดตั้งแผง)
    ล็อคนัทที่รองรับการใช้งานน้ำหนัก (ก.)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกลียว
    (มม.)
    SWABC (สูงสุด)C (นาที)D
    BS-M12G
    (สีเทา)
    B
    (สีดำ)
    M12 x 1.51516.67.764608⌀3.5 to 7GP-M12GMP-GLM125.612
    BS-M16M16 x 1.51921.11186818⌀4.5 to 10GP-M16GMP-GLM1610.816
    BS-M20M20 x 1.52527.613.8101958⌀7 to 13GP-M20GMP-GLM2021.120
    BS-M25M25 x 1.53033.617.91251189⌀9 to 17GP-M25GMP-GLM2535.525
    BS-M32M32 x 1.53640.32214913910⌀11 to 21GP-M32GMP-GLM3254.432
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
    เคเบิลแกลนด์ (พร้อมไกด์ป้องกันสายเคเบิล) | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย