(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ฝา สำหรับปิดบรรจุภัณฑ์

MV_NAME MV_NAME

ฝา (Bottle Cap) เป็นชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับปกปิดวัตถุที่อยู่ข้างในเพื่อป้องกันฝุ่นละออง น้ำ สี กรด สิ่งแปลกปลอม และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสเนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายได้ โดยปัจจุบันฝาครอบนั้นมีการผลิตและจำหน่ายตามท้องตลาดหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ฝาครอบปลั๊กไฟ สายไฟ โทรศัพท์มือถือ สกรู น็อต ดุมล้อรถยนต์ ลำโพง ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ ลูกกลิ้ง ลูกบิดประตู แผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีทั้งเป็นแบบปิดมิดชิดหรือมีช่องเพื่อมองเห็นส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในได้ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เมื่อติดตั้งจะยึดแน่นกับตัววัตถุได้อย่างแน่นหนา และไม่หลุดออกได้ง่าย

เลือกซื้อ ฝา

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ฝาครอบ 12ø / 15øขาว / น้ำเงิน / เหลือง / แดง / เขียว

ฝาครอบ 12ø / 15øขาว / น้ำเงิน / เหลือง / แดง / เขียว 386 ฿ truck1 วัน • สำหรับ ท่อ/ สายยาง
• ทำจาก PE

หลอดทดลอง แบบ ฝาครอบ สกรู

หลอดทดลอง แบบ ฝาครอบ สกรู 9,038 ฿ truck16 วัน • ขนาดและ สกรู ถูกทำให้สม่ำเสมอโดยการผลิต แม่พิมพ์ อัตโนมัติ

หลอดทดลอง ไล่สี ( ฝาครอบ สกรู )

หลอดทดลอง ไล่สี ( ฝาครอบ สกรู ) 6,913 ฿ truck16 วัน • มี สเกลวัด สำหรับอ้างอิงด้วย บรรจุภัณฑ์ เฟือง/เกียร์ ลามิเนต ซิลิคอน ฟลูออรีน

ฝาครอบ สกรู

ฝาครอบ สกรู ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก
• ฝาครอบ:PP (โพลีโพรพีลีน) ปะเก็น:3SPP (PE โฟม 5x + ฟิล์ม OPP)

หลอดทดลอง ฝาครอบ สกรู PP

หลอดทดลอง ฝาครอบ สกรู PP ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก
• ฝาครอบ:PP (โพลีโพรพีลีน) ปะเก็น:3SPP (PE โฟม 5x + ฟิล์ม OPP)

สายยาง ตกตะกอน ฝาครอบ สกรู ก้น แบบกลม 50 มล. ไม่มี สเกลวัด 5 ชิ้น

สายยาง ตกตะกอน ฝาครอบ สกรู ก้น แบบกลม 50 มล. ไม่มี สเกลวัด 5 ชิ้น ขอราคา truckสอบถาม • ประเภทผลิตภัณฑ์ : Spitz / สายยาง centrifuge
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) : 35
• ความสูง(มิลลิเมตร) : 110;

ฝาครอบ เหนือกว่า【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฝาครอบ เหนือกว่า【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 6,475 ฿ truck14 วัน • มีสามขนาดให้เลือกใช้ตามขนาดของหลอดทดลอง

ฝาขวดแบบฝาเกลียวสำหรับท่อแข็ง

ฝาขวดแบบฝาเกลียวสำหรับท่อแข็ง 1,927 ฿ truck1 วัน • ฝาขวดแบบมีเกลียว
• ผลิตจากวัสดถ PP

พลาสติกปิดรู CP-30-HP

พลาสติกปิดรู CP-30-HP 5 ฿ truck1 วัน • ใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL
• มีขนาดเดียวสำหรับความหนาของแผง 0.8
• 1.6
• 2.3 และ 3.2 มม.
• ติดตั้งง่ายกดเพียงนิ้วเดียว

ปลั๊กรูพลาสติกCP-30-HP-LC

ปลั๊กรูพลาสติกCP-30-HP-LC 13 ฿ truck1 วัน • วัสดุ:โพลีเอไมด์ 66 (PA66) (UL94 V-2)
• สี มาตรฐาน:แสงสีเทา.
• ใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL

ฝาครอบ พลาสติกธรรมดาCP-30-HP-TR12

ฝาครอบ พลาสติกธรรมดาCP-30-HP-TR12 23 ฿ truck29 วัน • บล็อกφ11รู ติดตั้งง่ายเพียงแค่กด

ฝาครอบท่อ (สำหรับท่อ PF / ฝาปิดเทอร์มินอล)

ฝาครอบท่อ (สำหรับท่อ PF / ฝาปิดเทอร์มินอล) 10 ฿ truck5 วัน • ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้าท่อ PF และช่วยปกป้องเทอร์มินอล

ฝาบีกเกอร์

ฝาบีกเกอร์ 136 ฿ truck1 วัน • สามารถใช้เป็นฝาปิดสำหรับบีกเกอร์ TPX บีกเกอร์ PP และถ้วยตวง

ฝาครอบสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ล

ฝาครอบสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ล 24 ฿ truck1 วัน • บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าหนาพร้อมฝาครอบ

ฝาบีกเกอร์ สเตนเลส

ฝาบีกเกอร์ สเตนเลส 609 ฿ truckสอบถาม • ฝาสำหรับบีกเกอร์ วัสดุ: สเตนเลส (SUS304)

ฝาสำหรับกาต้มน้ำ

ฝาสำหรับกาต้มน้ำ 1,274 ฿ truck5 วัน • ฝาปิดสำหรับกาต้มน้ำ ทรงกลม วัสดุสเตนเลส 304

ฝาสภาชนะ ประเภท ST

ฝาสภาชนะ ประเภท ST 854 ฿ truck3 วัน • ฝาสต๊อกใช้กับ ภาชนะ ประเภท ST

ฝาแบน

ฝาแบน 708 ฿ truck3 วัน • ฝามีขอบคว่ำลงเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ฝาหลุดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ฝาปิดสุญญากาศ

ฝาปิดสุญญากาศ 1,005 ฿ truck3 วัน • ฝาปิดสุญญากาศใช้สำหรับภาชนะประเภท CTH

ฝาปิดสุญญากาศ แบบแบน

ฝาปิดสุญญากาศ แบบแบน 6,510 ฿ truck8 วัน • ฝาสำหรับ ภาชนะ ประเภท CTH มีซีลรอบขอบภาชนะ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีฝาจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ฝา

ประเภทของฝาครอบ

  • ฝาครอบแผงควบคุม ใช้สำหรับปิดครอบแผ่นโลหะในแผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อป้องกันเสียงรบกวนและลดการเสียดสีที่พื้นผิวเคลือบไม่ให้เป็นรอยได้เป็นอย่างดี
  • ฝาครอบหัวน็อต ใช้สำหรับปิดหัวน็อตเพื่อความโดดเด่นสวยงาม สามารถนำมาติดตั้งใช้ได้ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถจักรยาน งานตกแต่งภายใน ป้ายทะเบียน เป็นต้น
  • ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ใช้สำหรับครอบปิดประกอบอุปกรณ์สวิตช์หรือปลั๊กไฟเพื่อป้องกันน้ำ กันฝุ่นไม่ให้เข้าไปข้างในได้ หรือป้องกันเด็กเอามือเข้าไปแหย่เล่น
  • ฝาครอบสายไฟแบบวงกลม ที่ใช้สำหรับเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์ หรือสายสัญญาณต่างๆ บนโต๊ะทำงานภายในบ้าน สำนักงาน โรงแรม ธนาคาร เป็นต้น
  • ฝาครอบหัวสกรู ใช้สำหรับปิดหัวสกรูเกลียวปล่อยที่เป็นหัวกลมและหัวแบนเพื่อความสวยงาม
  • ฝาครอบแกนสกรู ใช้สำหรับปิดบังส่วนเกลียวของสลักเกลียวแกนสกรูในอุปกรณ์ไฟฟ้า แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมเมื่อ ทาสีเสร็จ
  • ฝาครอบท่อน้ำทิ้ง ใช้สำหรับปิดท่อน้ำทิ้ง เครื่องซักผ้า อ่างล้างจาน อ่างล้างมือเพื่อดักจับขยะ เศษอาหาร เส้มผม หรือสิ่งสกปรกไม่ให้ลงไปอุดตันภายในท่อ
ฝาครอบแผงควบคุม

ฝาครอบแผงควบคุม

ฝาครอบแผงควบคุม ใช้สำหรับปิดครอบแผ่นโลหะในแผงควบคุมแดชบอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ทำมาจากวัสดุพลาสติกหรือโลหะ ที่มีความยืดหยุ่นดี แข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ยาวนาน และที่สำคัญยึดเกาะได้แน่นหนา สามารถช่วยป้องกันฝุ่นละออง เสียงรบกวน การสั่นสะเทือนขณะเครื่องกำลังทำงาน และลดการเสียดสีที่พื้นผิวเคลือบไม่ให้เป็นรอยได้เป็นอย่างดี

ฝาครอบหัวน็อต

ฝาครอบหัวน็อต

ฝาครอบหัวน็อต ใช้สำหรับปิดหัวน็อตเพื่อความโดดเด่นสวยงาม มีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายขนาด เช่น ดำ เทา ครีม น้ำเงิน ฟ้า สีเหลือง แดง เป็นต้น โดยทั่วไปมีลักษณะหัวกลมสั้นทั้งแบบเรียบและแบบนูน ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ป้องกันการเกิดสนิม สามารถนำมาประกอบติดตั้งได้ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถจักรยาน งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ป้ายทะเบียน และอื่นๆ อีกมากมาย

ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ

ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ

ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ใช้สำหรับครอบปิดเข้ากับอุปกรณ์สวิตช์หรือปลั๊กไฟเพื่อป้องกันน้ำ กันฝุ่นไม่ให้เข้าไปข้างในได้ และป้องกันเด็กเอามือเข้าไปแหย่เล่น โดยทั่วไปมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ใช้งานแบบเปิดขึ้น ทั้งชนิดแนวตั้งและแนวนอน แบบ 1 ช่อง, แบบ 2 ช่อง, และแบบ 3 ช่อง ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS ที่มีคุณสมบัติป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ทนทานต่อความร้อน การกัดกร่อน และสภาพแวดล้อมได้ดี และป้องกันน้ำได้ สามารถนำมาติดตั้งบริเวณพื้นที่ซักล้าง ภานในหรือภายนอกอาคารทั่วไป

ฝาครอบสายไฟแบบวงกลม

ฝาครอบสายไฟแบบวงกลม

ฝาครอบสายไฟแบบวงกลม เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์ หรือสายสัญญาณต่างๆ เพื่อให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำจากวัสดุพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกใช้งานหลายสีทั้งสีขาว สีดำ สีเทา สีน้ำตาล สีครีม โดยออกแบบให้สามารถหมุนส่วนสปริงเพลทของฝาครอบออกได้เพื่อให้สามารถต่อสายเคเบิลได้หลายสาย ดังนั้นฝาครอบสายไฟแบบวงกลมจึงเหมาะนำมาติดตั้งบนโต๊ะทำงานภายในบ้าน สำนักงาน โรงแรม ธนาคาร เป็นต้น

ฝาครอบหัวสกรู

ฝาครอบหัวสกรู

ฝาครอบหัวสกรู ใช้สำหรับปิดหัวสกรูเกลียวปล่อยที่เป็นหัวกลมและหัวแบนเพื่อความสวยงาม โดยออกแบบมาให้มีขนาดเล็กคล้ายเม็ดกระดุมแบบปิดมิดชิด ที่มีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฝาครอบสกรูแบบมีบ่า, เกือกม้ามีเดือย, เกือกม้า 4 แฉก, แบบมีฝาปิด และฝาครอบสกรูเกลียวปล่อย ซึ่งแต่ละแบบจะนำมาติดตั้งเข้ากับหัวสกรูที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เข้ากับชิ้นงาน ไม่หลุดออกได้ง่าย และสามารถนำมาใช้งานซ้ำได้อีกหลายครั้ง

ฝาครอบแกนสกรูฝาครอบหัวสกรู

ฝาครอบแกนสกรูฝาครอบหัวสกรู

ฝาครอบแกนสกรู ใช้สำหรับปิดบังส่วนเกลียวของสลักเกลียวแกนสกรูเมื่อทาสีเสร็จ มีลักษณะคล้ายกรวย ทำมาจากวัสดุยางซิลิโคน มีสีขาวใส ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิม สามารถนำมาใช้ซ้ำ ๆ เมื่อทำการพ่นสี และใช้กับเกลียวตัวเมียที่ไม่มีการใช้งานได้ จึงนิยมนำมาประกอบเข้ากับสลักเกลียวแกนสกรูในอุปกรณ์ไฟฟ้า แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

ฝาครอบท่อน้ำทิ้ง

ฝาครอบท่อน้ำทิ้ง

ฝาครอบท่อน้ำทิ้ง ใช้สำหรับครอบเพื่อดักจับขยะ เศษอาหาร เส้มผม หรือสิ่งสกปรกไม่ให้ลงไปอุดตันภายในท่อ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่ออุดตันได้เร็วขึ้น ผลิตจากวัสดุสแตนเลส อะลูมิเนียม หรือยางซิลิโคน ที่มีความยืดหยุ่น ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย โดยจะมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบจุก แบบมีฝาปิดและแบบมีโซ่ในตัว สามารถติดตั้งใช้งานง่ายเพียงแค่วางปิดครอบท่อระบายน้ำก็จะช่วยป้องกันกลิ่นเหม็น ป้องกันแมลง และสามารถหยิบเอาสิ่งสกปรกออกไปทิ้งได้ง่าย จึงเหมาะนำมาใช้ปิดท่อน้ำทิ้ง เครื่องซักผ้า อ่างล้างจาน อ่างล้างมือ เป็นต้น