(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

บอลสกรู ใช้ในระบบขับเคลื่อน

บอลสกรู ใช้ในระบบขับเคลื่อน บอลสกรู ใช้ในระบบขับเคลื่อน

บอลสกรู (Ball Screw) คือ ชิ้นส่วนกลไกที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนของเครื่องกลต่างๆ เช่น เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีหลักการทำงานแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นด้วยแรงเสียดทาน ได้แก่ แนวราบ/ แนวตั้ง เพื่อช่วยให้โครงสร้างแกนเพลาแบบเกลียว ลูกปืน ท่อลำเลียงลูกปืน และที่ปิดหัว-ท้าย ที่ออกแบบให้สามารถขยับวัตถุที่มีน้ำหนักเคลื่อนที่ไป-กลับ และไหลเวียนตามเกลียวของแกนเพลาได้อย่างราบรื่น ช่วยลดแรงเสียดทาน ทนต่อแรงขับ และสามารถรองรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรงได้โดยไม่มีการบิดเบี้ยว

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ บอลสกรู

เลือกตามแบรนด์

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 ระยะ Lead 5/10/20 เกรดความแม่นยำ C7

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20 ระยะ Lead 5/10/20 เกรดความแม่นยำ C7 3,517 ฿ truck10 วัน • รหัสสินค้า : C-TBSB2005-200
• เพลา สกรู OD(Ø) : 20
• ความยาวรวมของเพลาเกลียว L(มิลลิเมตร) : 200

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 32 ระยะ Lead 5/10/32 เกรดความแม่นยำ C7

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 32 ระยะ Lead 5/10/32 เกรดความแม่นยำ C7 4,502 ฿ truck10 วัน • รหัสสินค้า : C-TBSB3205-300
• เพลา สกรู OD(Ø) : 32
• ความยาวรวมของเพลาเกลียว L(มิลลิเมตร) : 300

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 ระยะ Lead 5/10/25 เกรดความแม่นยำ C7

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 ระยะ Lead 5/10/25 เกรดความแม่นยำ C7 4,128 ฿ truck10 วัน • รหัสสินค้า : C-TBSB2505-200
• เพลา สกรู OD(Ø) : 25
• ความยาวรวมของเพลาเกลียว L(มิลลิเมตร) : 200

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15 ระยะ Lead 5/10/16/20 เกรดความแม่นยำ C7

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15 ระยะ Lead 5/10/16/20 เกรดความแม่นยำ C7 2,608 ฿ truck10 วัน • รหัสสินค้า : C-TBSB1505-150
• เพลา สกรู OD(Ø) : 15
• ความยาวรวมของเพลาเกลียว L(มิลลิเมตร) : 150

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8 ระยะ Lead 2 เกรดความแม่นยำ C7

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8 ระยะ Lead 2 เกรดความแม่นยำ C7 3,389 ฿ truck10 วัน • รหัสสินค้า : C-TBSE0802-100
• เพลา สกรู OD(Ø) : 8
• ความยาวรวมของเพลาเกลียว L(มิลลิเมตร) : 100

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12 ระยะ Lead 4/5/10 เกรดความแม่นยำ C7

บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12 ระยะ Lead 4/5/10 เกรดความแม่นยำ C7 2,502 ฿ truck10 วัน • รหัสสินค้า : C-TBSB1204-150
• เพลา สกรู OD(Ø) : 12
• ความยาวรวมของเพลาเกลียว L(มิลลิเมตร) : 150

บอล สกรู รีด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀ 32, สายนำไฟฟ้า ด 5, 10, 32 - เกรด ความแม่นยำ C7,C10

บอล สกรู รีด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀ 32, สายนำไฟฟ้า ด 5, 10, 32 - เกรด ความแม่นยำ C7,C10 ขอราคา truckสอบถาม • น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เพลา สกรู OD(Ø) : 32

สกรูบอลรีดน็อตบล็อก - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15, 20, 25; ตะกั่ว 5, 10 - เกรดความแม่นยำ C10

สกรูบอลรีดน็อตบล็อก - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15, 20, 25; ตะกั่ว 5, 10 - เกรดความแม่นยำ C10 ขอราคา truckสอบถาม • รูปทรงหน้าแปลน : บล็อค
• วิธีการหมุนเวียน : สายยาง ประเภท
• กระบวนการเตรียมผิว เพลา : สกรูการเคลือบผิวฟอสเฟต

บอลสกรูมาตรฐาน ซีรีส์ FA ขนาดกะทัดรัด สำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิด PSS

บอลสกรูมาตรฐาน ซีรีส์ FA ขนาดกะทัดรัด สำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิด PSS 14,167 ฿ truckสอบถาม • การติดตั้งระบบผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ลิควิดคริสตัล อุปกรณ์ติดตั้ง เครื่องมือวัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
• มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สายนำไฟฟ้า และระยะเคลื่อนที่หลายแบบให้เลือก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บอลสกรูสำหรับงานละเอียด น๊อตเกลียวในมาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15; สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C5

บอลสกรูสำหรับงานละเอียด น๊อตเกลียวในมาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15; สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C5 ขอราคา truckสอบถาม • โครงสร้างน๊อตตัวเมีย : เดียว
• วิธีการหมุนเวียน : ฝาครอบ ท้ายประเภท
• ประเภทปลาย ตามแนวแกน : วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 28, 32; ตะกั่ว 6, 10, 32 - เกรดความแม่นยำ C7, C10

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 28, 32; ตะกั่ว 6, 10, 32 - เกรดความแม่นยำ C7, C10 ขอราคา truckสอบถาม • ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน : รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เกรดความแม่นยำ : C10

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20; ตะกั่ว 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C7, C10

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20; ตะกั่ว 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C7, C10 ขอราคา truckสอบถาม • ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน : รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เพลา สกรู OD(Ø) : 20

งานละเอียด บอล สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25; สายนำไฟฟ้า 5, 10, 25 - เกรด ความแม่นยำ C5

งานละเอียด บอล สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25; สายนำไฟฟ้า 5, 10, 25 - เกรด ความแม่นยำ C5 ขอราคา truckสอบถาม • ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน : รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เกรดความแม่นยำ : C5

ฉากยึดสำหรับบอลสกรู - ประเภทบล็อค

ฉากยึดสำหรับบอลสกรู - ประเภทบล็อค ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

สกรู บอลรีด สกรู น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20; สายนำไฟฟ้า 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C10

สกรู บอลรีด สกรู น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20; สายนำไฟฟ้า 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C10 ขอราคา truckสอบถาม • จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ชุดเคลื่อนที่แนวเส้นตรงต่ำกว่าโปรไฟล์สามารถออกแบบโดยใช้ร่วมกับลูกปืนจับยึดปลายเพลาชนิด Low Profile

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน / เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 / สายนำไฟฟ้า 5,10 หรือ 25

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน / เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 / สายนำไฟฟ้า 5,10 หรือ 25 ขอราคา truckสอบถาม • "ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน : รูปทรง หน้าแปลน รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เพลา สกรู OD(Ø) : 25"

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 - เกรด ความแม่นยำ C5, C7

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20, สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 - เกรด ความแม่นยำ C5, C7 ขอราคา truckสอบถาม • "ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน ทรงสี่เหลี่ยม
• เพลา สกรู OD(Ø) : 20 "

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15; ตะกั่ว 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C7, C10

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15; ตะกั่ว 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C7, C10 ขอราคา truckสอบถาม • ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เพลา สกรู OD(Ø) : 15

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15, สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15, สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7 ขอราคา truckสอบถาม • ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน ทรงสี่เหลี่ยม
• เพลา สกรู OD(Ø) : 15

บอลสกรูแบบรีด ชนิด FSB

บอลสกรูแบบรีด ชนิด FSB ขอราคา truckสอบถาม • นัทตัวหนึ่งเป็นแบบหน้าแปลนเดี่ยวและอีกตัวเป็นนัทเดี่ยว
• มีปลายเพลาแบบแปรรูปจำหน่าย
• สามารถทำงานกลับไปกลับมาได้อย่างราบรื่นและแรงเสียดทานต่ำ

บอลสกรูความละเอียดสูง ไม่มีการตัดเฉือนที่ปลายเพลา รุ่น BIF (ประเภทมีพรีโหลด)

บอลสกรูความละเอียดสูง ไม่มีการตัดเฉือนที่ปลายเพลา รุ่น BIF (ประเภทมีพรีโหลด) ขอราคา truckสอบถาม • นัทบอลสกรูตรงกลางกำหนดเฟสให้กับสกรูที่ด้านซ้ายและด้านขวา โดยลดช่องว่างของทิศทางเพลาให้เหลือศูนย์หรือน้อยกว่า (เช่นเดียวกับในสถานะพรีโหลด) บอลสกรูมีขนาดกะทัดรัดและให้การทำงานที่ราบรื่น

บอลสกรูความละเอียดสูง ไม่มีการตัดเฉือนที่ปลายเพลา รุ่น MDK (ประเภทไม่มีพรีโหลด)

บอลสกรูความละเอียดสูง ไม่มีการตัดเฉือนที่ปลายเพลา รุ่น MDK (ประเภทไม่มีพรีโหลด) 6,784 ฿ truckสอบถาม • สินค้าที่ไม่มีการตัดเฉือนที่ปลายเพลานี้ ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากในชุดขนาดมาตรฐานพร้อมเพลาสกรูที่ได้มาตรฐานในบอลสกรูที่มีความแม่นยำ
• ปลายเพลาสกรูสามารถเปลี่ยนได้
• เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาเกลียว ø4 ถึง 14 มม.
• ลีดตัวนำแบบขนาดเล็ก 1 ถึง 5 มม.

สกรู ลูกรีด - ปลาย เพลา แบบตั้งค่าได้ - เกรด ความแม่นยำ C10

สกรู ลูกรีด - ปลาย เพลา แบบตั้งค่าได้ - เกรด ความแม่นยำ C10 6,784 ฿ truckสอบถาม • ชนิดน๊อตตัวเมีย : น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน : รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เกรดความแม่นยำ : C10

บอลสกรูแบบรีด ชนิด FSH

บอลสกรูแบบรีด ชนิด FSH ขอราคา truckสอบถาม • ประเภทลีดตัวนำขนาดใหญ่
• นัทตัวหนึ่งเป็นแบบหน้าแปลน อีกตัวเป็นนัทตัวเดียวพร้อมฝาปิดส่วนปลาย
• มีปลายเพลาแบบแปรรูปจำหน่าย

บอลสกรูหมุน ชนิดไม่มีพรีโหลด (นัทเดี่ยว) BTK

บอลสกรูหมุน ชนิดไม่มีพรีโหลด (นัทเดี่ยว) BTK ขอราคา truckสอบถาม • ท่อส่งกลับเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดกะทัดรัดแบบหัวจมในนัทบอลสกรู หน้าแปลนติดตั้งแบบเรียบใน 2 ตำแหน่ง ดังนั้นความสูงของแกนจึงลดลงได้

สกรู บอลรีด สกรู น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15; สายนำไฟฟ้า 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C10

สกรู บอลรีด สกรู น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 15; สายนำไฟฟ้า 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C10 ขอราคา truckสอบถาม • จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ชุดเคลื่อนที่แนวเส้นตรงต่ำกว่าโปรไฟล์สามารถออกแบบโดยใช้ร่วมกับลูกปืนจับยึดปลายเพลาชนิด Low Profile

ลูกรีด สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12, 14, สายนำไฟฟ้า 4, 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C7, C10

ลูกรีด สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12, 14, สายนำไฟฟ้า 4, 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C7, C10 ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : รีด
• น๊อตตัวเมีย
• ปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง

บอลสกรูหมุน นัทสี่เหลี่ยม ชนิดไม่มีพรีโหลด BNT

บอลสกรูหมุน นัทสี่เหลี่ยม ชนิดไม่มีพรีโหลด BNT ขอราคา truckสอบถาม • บอลสกรูหมุน THK เป็นสกรูป้อนราคาต่ำ ประกอบเข้ากับเพลาแบบเกลียวที่ผ่านการรีดด้วยความแม่นยำสูงและการขัดผิวสำเร็จแบบพิเศษ แทนการใช้เพลาเจียรเกลียวที่ใช้กับบอลสกรูความละเอียดสูง
• เนื่องจากร่องน้ำบอลทั้งหมดบนนัทบอลสกรูที่รวมกันนั้นมีการขัดผิวสำเร็จของเกลียวฐาน ช่องว่างในทิศทางของเพลาจึงเล็กลง และการทำงานจะราบรื่นกว่าบอลสกรูทั่วไป
• นอกจากนี้ยังมีรายการสินค้าที่ได้มาตรฐานมากมายเพื่อให้คุณสามารถเลือกสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานของคุณ

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12, สายนำไฟฟ้า 2, 4, 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12, สายนำไฟฟ้า 2, 4, 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7 ขอราคา truckสอบถาม • น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรงหน้าแปลน : ทรงสี่เหลี่ยม
• เพลา สกรู OD(Ø) : 12

บอล สกรู มี งานละเอียด น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6, 8, สายนำไฟฟ้า 1, 2 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7

บอล สกรู มี งานละเอียด น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6, 8, สายนำไฟฟ้า 1, 2 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7 ขอราคา truckสอบถาม • สภาพการใช้งาน : มาตรฐาน
• ทิศทางการบิด : ขวา
• โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย : เดียว

บอลสกรูมาตรฐาน ซีรีส์ FA ขนาดกะทัดรัด สำหรับใช้ในการลำเลียง ชนิด FSS

บอลสกรูมาตรฐาน ซีรีส์ FA ขนาดกะทัดรัด สำหรับใช้ในการลำเลียง ชนิด FSS 11,824 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการขนส่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ อาหาร และบริการทางการแพทย์

งานละเอียด บอล สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8; สายนำไฟฟ้า 2 - เกรด ความแม่นยำ C5

งานละเอียด บอล สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8; สายนำไฟฟ้า 2 - เกรด ความแม่นยำ C5 ขอราคา truckสอบถาม • จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ผลิตภัณฑ์ C-VALUE นั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในระดับโหลดและขนาดของน็อต

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10; ตะกั่ว 2, 4, 10 - เกรดความแม่นยำ C7, C10

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10; ตะกั่ว 2, 4, 10 - เกรดความแม่นยำ C7, C10 ขอราคา truckสอบถาม • น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เพลา สกรู OD(Ø) : 10

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12,สายนำไฟฟ้า 2, 4, 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7

บอล สกรู งานละเอียด มาตรฐาน น๊อตตัวเมีย - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 12,สายนำไฟฟ้า 2, 4, 5, 10 - เกรด ความแม่นยำ C3, C5, C7 ขอราคา truckสอบถาม • จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ผลิตภัณฑ์ C-VALUE นั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในระดับโหลดและขนาดของน็อต

ลูกรีด สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20; สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 (C-BSSCH (K) · C-BSSTH (K)

ลูกรีด สกรู น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20; สายนำไฟฟ้า 5, 10, 20 (C-BSSCH (K) · C-BSSTH (K) ขอราคา truckสอบถาม • จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน:ผลิตภัณฑ์ C-VALUE นั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในระดับโหลดและขนาดของน็อต

สกรู บอลรีด สกรู น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25; สายนำไฟฟ้า 5 - เกรด ความแม่นยำ C10

สกรู บอลรีด สกรู น็อตขนาดกะทัดรัด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25; สายนำไฟฟ้า 5 - เกรด ความแม่นยำ C10 ขอราคา truckสอบถาม • จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ชุดเคลื่อนที่แนวเส้นตรงต่ำกว่าโปรไฟล์สามารถออกแบบโดยใช้ร่วมกับลูกปืนจับยึดปลายเพลาชนิด Low Profile

สกรูบอลแม่นยำน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25, ตะกั่ว 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C5, C7

สกรูบอลแม่นยำน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25, ตะกั่ว 5, 10, 20 - เกรดความแม่นยำ C5, C7 ขอราคา truckสอบถาม • น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
• รูปทรง หน้าแปลน : ทรงสี่เหลี่ยม
• เพลา สกรู OD(Ø) : 25

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8; lead 2, 4 - ระดับความแม่นยำ C7, C10

สกรูบอลรีดน็อตมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8; lead 2, 4 - ระดับความแม่นยำ C7, C10 ขอราคา truckสอบถาม • รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
• เพลา สกรู OD(Ø) : 8
• พรีโหลด : ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าบอลสกรูคุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีบอลสกรูจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า บอลสกรู

วิธีใช้บอลสกรู

วิธีใช้บอลสกรู

ควรเลือกประเภทและรูปแบบบอลสกรูให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยพิจารณาได้จากน้ำหนักของชิ้นงาน,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนเพลา, ความเร็วของบอลสกรู, ระยะชัก และความเที่ยงตรงของบอลสกรูซึ่งดูได้จากการระบุค่า คือ C0 จนถึง C10 หากตัวเลขยิ่งน้อยความเที่ยงตรงก็จะยิ่งสูง ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของบอลสกรูก่อนใช้งานเสมอโดยใช้แปรงทำความสะอาดปัดเศษฝุ่นที่เกลียวออกและใช้น้ำมันหล่อลื่นในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันสนิมและยืดอายุการใช้งาน ห้ามแยกชิ้นส่วนอะไหล่ของบอลสกรูโดยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ความเที่ยงตรงในการทำงานลดลงได้

ประเภทของบอลสกรู

บอลสกรูแบบรีด

บอลสกรูแบบรีด

บอลสกรูแบบรีด (Rolled Ball Screw) ลักษณะของแกนเพลาจะใช้วิธีรีดบิดเป็นเส้นเกลียวและส่วนชั้นเกลียวจะเป็นร่อง โดยโครงสร้างโลหะที่เป็นร่องแนวแกนระหว่างแกนสกรูและตัวลูกปืนจะมีความกว้างมาก ส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานต่ำ และระหว่างใช้งานจะมีเสียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการส่งกำลังที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงมากนัก เช่น เครื่องจักรทั่วไป เป็นต้น

บอลสกรูแบบเจียร

บอลสกรูแบบเจียร

บอลสกรูแบบเจียร (Precision Ground Ball Screw) ลักษณะของแกนเพลาจะใช้ใบมีดเจียรให้เป็นร่อง ซึ่งโครงสร้างโลหะที่เป็นร่องแนวแกนระหว่างแกนสกรูและตัวลูกปืนจะมีความแน่นหนาโดยไม่มีช่องว่างภายในที่ไม่ทำให้เกิดการไถลเมื่อรองรับน้ำหนักมาก ทำให้ลูกปืนสามารถไหลเวียนได้ดี ทำให้มีราคาสูงกว่าบอลสกรูทั่วไป จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานละเอียดและงานที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำสูง เช่น ใช้ในเครื่องจักรกล CNC หรือ NC เป็นต้น

หน้าแปลนของบอลสกรู

หน้าแปลนของบอลสกรู

หน้าแปลนของบอลสกรู (Flange Shape For Ball Screw) คือ ส่วนที่ใช้สำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรกล โดยที่หน้าแปลนจะมีรูให้สกรูยึดเข้าไปได้ ผลิตจากอะลูมิเนียมออกไซด์แข็งที่มีความแข็งแกร่งทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิม มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส, แบบวงกลม, แบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า และแบบกล่อง ซึ่งแต่ละหน้าแปลนจะใช้ติดตั้งในเครื่องจักรกลที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะการติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรกล เพื่อช่วยให้ระหว่างการใช้งานมีความปลอดภัยสูง

ตัวอย่างการใช้งานบอลสกรู

ชิ้นส่วนกลไกสกรูจะมีทำหน้าที่แปลงแรงหมุนเป็นแรงเชิงเส้น

ตัวอย่างการใช้งานบอลสกรู

โดยมีเงื่อนไขการทำงาน เช่น โหลดเฉลี่ยตามแนวแกน, ความเร็วรอบโดยเฉลี่ย ฯลฯ ก็สามารถคาดการณ์(คำนวณ)อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน

ตัวอย่างการใช้งานบอลสกรู

คุณสมบัติ
บอลสกรูคือชิ้นส่วนกลไกที่ทำหน้าที่แปลงการเคลื่อนที่การหมุนของมอเตอร์เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นนอกจากนี้ยังสามารถแปลงการเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นการเคลื่อนที่หมุนขับสกรูได้

วิธีการใช้งานบอลสกรู

coco-03

ความเที่ยงตรงของบอลสกรู

ความเที่ยงตรงของบอลสกรูจำแนกประเภทตามความเที่ยงตรงของส่วนเชื่อมต่อ,ความเที่ยงของส่วนติดตั้งทั้งหมดและอัตราความผันผวนของแรงบิดโดย JIS (มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น) การแสดงความเที่ยงตรงจะระบุเป็น CO, C1, C3, C5, C7 และ C10 ตัวเลขยิ่งน้อย ความเที่ยงตรงของบอลสกรูยิ่งสูง

  • ตรวจสอบน้ำหนัก (กก.) ของชิ้นงาน/โต๊ะงาน
  • ตรวจสอบความเร็วป้อนสูงสุด (ความเร็วที่โต๊ะงานเคลื่อนที่) (มม./วินาที, เมตร/วินาที, เมตร/นาที)
  • ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง (แนวราบ/แนวตั้ง)
  • ตรวจสอบระยะชักสูงสุด (มม.)
  • ตรวจสอบความแม่นยำของการกำหนดตำแหน่ง[ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งเป้าหมายกับตำแหน่งที่หยุดจริง]