(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ภาพรวม (Overview) :
วัตถุประสงค์ (Objectives) :
ชิ้นงานเป้าหมาย : ชิ้นงานพลาสติก
ข้อกำหนดในการออกแบบ
เงื่อนไขในการใช้งาน / ข้อกำหนดเครื่องจักร
การเลือกส่วนประกอบ
ข้อควรระวัง
No. | Part Name | MISUMI Part Number Click for more details |
Quantity (Pcs.) |
---|---|---|---|
1 | Base plate | Made to Order | 1 |
2 | Aluminum profile | 4PACK-MPEP1-1000 | 1 |
3 | Mounting Bracket | MSMBB-10-40 | 4 |
4 | Suction Cup (Non Marking Type) | VC-HSPS14-ML-M5 | 1 |
5 | Rotative suspension | 4PACK-MVFR-10-11 | 1 |
6 | Frame Cover | 50PACK-MPP1 | 1 |
7 | Tubes/Silicon Type | PUTC6-10 | 1 |
8 | Barb Tee For Soft Tubes | LB-0640-M5 | 3 |
9 | Barb Elbow For Soft Tubes | LH-0640-M5 | 1 |
10 | Flat Head Cap Screws | SFB4-12 | 2 |
11 | T-Nut | 10PACK-MPTN5 | 1 |
1382 Ext.271, 208, 232