(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งขนาดเล็ก (สามทางตัวทีขนาดเล็ก) เหมาะสำหรับการต่อท่อที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· สำหรับชนิดยึด สามารถขันแน่นได้โดยใช้เพียงแค่มือ
· มีชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูมให้เลือก (เป็นตัวเลือก) ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินท่อแบบประหยัดพื้นที่ในสภาวะที่ต้องการความสะอาด
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การใช้งาน]
· เมื่อใช้ร่วมกับท่อสุญญากาศ (UD) จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อของอุปกรณ์สุญญากาศ
● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
LB-0320-M3 |
LB-0320-M5 |
LB-0425-M3 |
LB-0425-M5 |
LB-0425-M5-C |
LB-0640-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว | สายยาง ID (Ø) | สเปค แพ็คเกจ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.59 ฿ 52.48 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M3 | 2 | สเปค มาตรฐาน | 0.5 | ||
฿ 75.74 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | M5 | 2 | สเปค มาตรฐาน | 0.8 | ||
฿ 93.63 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M3 | 2.5 | สเปค มาตรฐาน | 0.5 | ||
฿ 64.49 ฿ 39.10 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | M5 | 2.5 | สเปค มาตรฐาน | 0.8 | ||
฿ 98.07 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | M5 | 2.5 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | 0.8 | ||
฿ 69.74 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | M5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ประเดิมน้อยที่สุด | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง