(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ภาพรวม (Overview) :
วัตถุประสงค์ (Objectives) :
ชิ้นงานเป้าหมาย : ชิ้นงานพลาสติก
ข้อกำหนดในการออกแบบ
เงื่อนไขในการใช้งาน / ข้อกำหนดเครื่องจักร
การเลือกส่วนประกอบ
ข้อควรระวัง
No. | Part Name | MISUMI Part Number Click for more details |
Quantity (Pcs.) |
---|---|---|---|
1 | Aluminum profile | HFS6-3030-440 | 6 |
2 | Aluminum profile | HFS6-3030-290 | 7 |
3 | Aluminum profile | HFS6-3030-1130 | 1 |
4 | Cover | HFC6-3030-S | 1 |
5 | Extruded Brackets | HBKTST6 | 28 |
6 | Socket Head Cap Screws | SCBS6-15 | 56 |
7 | T-Nut | HNTT6-6 | 56 |
8 | Casters | HSGNS75-12-R | 4 |
9 | Attachment Plates | HPLAT5 | 4 |
10 | Heavy-duty Mounting Bracket | MSMBC-20-60 | 2 |
11 | 180° rotator for air nipper | MSCED45 | 2 |
12 | Round type air nippers | MGT-NR20 | 2 |
13 | Blades | MN20AP | 2 |
14 | Miniature One-Touch Coupling Connectors | MNCLYT4 | 1 |
15 | Quick-Fitting Joints | M-PL4-01 | 2 |
16 | Tube | T-CHPU0425-BU-20 | 1 |
1382 Ext.271, 208, 232