(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ภาพรวม (Overview) :
วัตถุประสงค์ (Objectives) :
ชิ้นงานเป้าหมาย : ชิ้นงานพลาสติก
ข้อกำหนดในการออกแบบ
เงื่อนไขในการใช้งาน / ข้อกำหนดเครื่องจักร
การเลือกส่วนประกอบ
ข้อควรระวัง
No. | Part Name | MISUMI Part Number Click for more details |
Quantity (Pcs.) |
---|---|---|---|
1 | Base plate | Made to Order | 1 |
2 | Runner chuck | MGRZM-12 | 1 |
3 | Suction Bracket | VC-KNGM-UM5-ST20 | 8 |
4 | Suction Bracket | VC-KNGM-UM5-ST5 | 4 |
5 | Miniature One-Touch | MNCLYT6 | 1 |
6 | Suction Cup (Non Marking Type) | VC-HSPS9-ML-M5 | 8 |
7 | Suction Cup (Non Marking Type) | VC-HSPS14-ML-M5 | 4 |
8 | Tubes/Silicon Type | PUTC6-10 | 1 |
9 | Tube | T-CHPU0425-BU-20 | 1 |
10 | Barb Tee For Soft Tubes | LB-0640-M5 | 3 |
11 | Barb Elbow For Soft Tubes | LH-0640-M5 | 1 |
12 | Socket Head Cap Screws | SCB4-10 | 3 |
13 | Socket Head Cap Screws | SCB3-15 | 4 |
1382 Ext.271, 208, 232