(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
หมดปัญหาจับชิ้นงานไม่อยู่ ให้ความกระชับและการปกป้องที่ดี
ลดการเกิดขุยจากถุงมือติดชิ้นงาน ลองเปลี่ยนมาใช้ถุงมือไนลอนเคลือบ PU แบรนด์ มิซูมิ
ถุงมือคุณภาพในราคาประหยัด พร้อมจัดส่งถึงมือคุณภายใน 1 วัน
ถุงมือไนลอนเคลือบ PU คุณภาพจากแบรนด์มิซูมิ การันตีด้วยมาตรฐาน RoHS และ EN388 (2016) ในราคาถูก
ขอบแบบ Overlock
ช่วยป้องกันปัญหาขอบลุ่ย
เหมาะสำหรับงาน
| Product Name | Part No. | Size | Qty. | Price | Unit Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU Glove S / White (Pack) | PUG-W-S | S | 10 Pairs / Pack | 180.- | 18 / pair | Stock |
| PU Glove S / White (Case) | PUG-W-S-CASE | S | 24 Packs | 3,840.- | 16 / pair | Stock |
| PU Glove M / White (Pack) | PUG-W-M | M | 10 Pairs / Pack | 180.- | 18 / pair | Stock |
| PU Glove M / White (Case) | PUG-W-M-CASE | M | 24 Packs | 3,840.- | 16 / pair | Stock |
| PU Glove L / White (Pack) | PUG-W-L | L | 10 Pairs / Pack | 180.- | 18 / pair | Stock |
| PU Glove L / White (Case) | PUG-W-L-CASE | L | 24 Packs | 3,840.- | 16 / pair | Stock |
|
ข้อกำหนดการใช้สาร |
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย |
|||||||||||||||||||||||||
|
มาตรฐานถุงมือสำหรับป้องกันงานเครื่องจักร
|
||||||||||||||||||||||||||