(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

Technical Zone Selection Guide

MISUMI มีคอนเนคเตอร์หลากหลายชนิด

คอนเนคเตอร์ สำหรับอุตสหกรรมผลิต

คอนเนคเตอร์ สำหรับอุตสหกรรมผลิต

ชิ้นส่วนที่นำเสนอในครั้งนี้ คือคอนเนคเตอร์สูญญากาศ (ชนิด Airtight) ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลคอนเนคเตอร์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม

คำว่า "สูญญากาศ" ในที่นี้ หมายถึงสภาวะเฉพาะของช่องว่างที่มี แรงดันอากาศต่ำกว่าความดันบรรยากาศนั่นเอง การทำสูญญากาศ ช่วยขจัดเศษผงขนาดเล็ก คราบสกปรกต่าง ๆ ไอน้ำหรืออากาศออกได้ ด้วยเหตุนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำมากกว่า 60% จึงเป็นเครื่องจักรสูญญากาศ

ทว่า การเชื่อมต่อสายไฟภายในตู้ Chamber ของเครื่องจักรสูญญากาศนั้น หากใช้คอนเนคเตอร์ธรรมดาทั่วไป ก็อาจมีอากาศภายนอกรั่วไหลเข้าไปได้ จึงจำเป็นต้องใช้คอนเนคเตอร์แบบเฉพาะ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างขอบเขตของ ความดันบรรยากาศและสูญญากาศ

ขอแนะนำ ตัวอย่างการใช้งานคอนเนคเตอร์สูญญากาศ ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1 การจ่ายไฟเข้าไปยังฮีทเตอร์ภายใน Chamber ของตู้อบแห้งสูญญากาศ

การจ่ายไฟเข้าไปยังฮีทเตอร์ภายใน Chamber ของตู้อบแห้งสูญญากาศ

อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีชุดขดลวด หรือสายเคเบิ้ลซึ่งต้องเก็บมิดชิด ส่วนสายทองแดงจะถูกหุ้มด้วยฉนวน ในกรณีนี้ หากภายในชิ้นงานมีหยดน้ำหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ ต้องใช้การอบแห้งสูญญากาศเพื่อไล่หยดน้ำออกจากชิ้นงานให้หมด และเพื่อให้กระบวนการอบแห้งรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีการติดตั้งฮีทเตอร์เอาไว้ภายใน Chamber ด้วย แต่การทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอก ดังนั้นจึงต้องใช้คอนเนคเตอร์สูญญากาศเข้ามาช่วยนั่นเอง

ตัวอย่างการใช้งานที่ 2 การส่งสัญญาณระหว่างการวิเคราะห์และทดลองใน Chamber สูญญากาศ

การส่งสัญญาณระหว่างการวิเคราะห์และทดลองใน Chamber สูญญากาศ

ในวงการอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำก็มีการใช้ Chamber สูญญากาศเช่นกัน ขณะทำการวิเคราะห์เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่องสูญญากาศนั้น ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการสังเกตการณ์และวัดค่าเสมอ ในขั้นตอนนี้จึงจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกด้วยคอนเนคเตอร์สูญญากาศเพื่อรักษาเสถียรภาพของแรงดันอากาศภายใน Chamber สูญญากาศ

จุดเด่นของสินค้าชนิดนี้

ระบบ Self-Latching

จุดเด่นที่ 1 : ระบบ Self-Latching *อ้างอิงแผนภาพด้านขวา
ด้วยระบบ Self-Latching ทำให้คอนเนคเตอร์ สามารถเสียบเข้าและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผ่านการเสียบแล้วครั้งหนึ่ง ตราบใดที่ Shell ด้านนอกไม่ถูกดึงก็จะไม่หลุดออกจากกัน ดังนั้น จึงเป็นคอนเนคเตอร์ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง กับเครื่องจักรในจุดที่ไม่สะดวกต่อการเสียบเข้า หรือมีการสั่นไหวบ่อยครั้ง

จุดเด่นที่ 2 :สาเหตุที่ใช้งานได้ในสภาวะสูญญากาศ บริเวณผิวหน้าของจุดเชื่อมต่อของคอนเนคเตอร์สูญญากาศมีการฉีด Epoxy resin ซึ่งช่วยให้บริเวณดังกล่าวแนบสนิท เป็นตัวกลางที่ขวางกั้นระหว่างความดันบรรยากาศและสูญญากาศ และช่วยป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
*อัตราการรั่วไหลของอากาศ :<10-7 mbar.l.s-1, IEC605 12-7 test 14b

สินค้าแนะนำ

LEB-P-*B**-**(Straight Plug)
Environment-resistant Connector LEB-P-*B**-**(Straight Plug)

ปรับใช้กับสายเคเบิ้ลภายนอกได้ สามารถเลือกจาก Collet ได้หลายชนิด

ดูรายละเอียด
LEB-R/HR-*B**(Panel Mount Receptacle)
Environment-resistant Connector LEB-R/HR-*B**

ปรับเข้ากับสภาวะในการใช้งานได้ดี มีจำหน่ายทั้งรุ่นทนความร้อนและรุ่นสูญญากาศ

ดูรายละเอียด
LEB-**-PCA/RCA(มีฝาป้องกันฝุ่น)
Environment-resistant Connector LEB-**-PCA/RCA

เหมาะแก่การช่วยป้องกันฝุ่นผงในยามไม่ได้ใช้งาน พร้อมด้วยสายคล้อง หมดห่วงเรื่องการสูญหาย

ดูรายละเอียด
« หัวข้อก่อนหน้า พื้นฐานเกี่ยวกับสกรู
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th