(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/4/2026 to 6:00 20/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

รวมสุดยอดสินค้าขายดี ประจำเดือนธันวาคม

รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมขายดี
ครบทุกประเภท หลากหลายแบรนด์ทุกมุมโลก
ที่เว็บไซต์มิซูมิที่เดียว

จัดส่งเร็ว ตรงเวลา สต๊อกสินค้า

จัดส่งเร็ว ตรงเวลา

กว่า 47,000 รายการ

Hex Wrenches Automation Components

ดู Automation Components ทั้งหมด

Magnetic Catch

Magnetic Catch
takigen

Part No. : C-100-B-2

58 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Square T Handle

Square T Handle
imao

Part No. : TH40NX20

243 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Stainless Steel Round Bar Handle Female Screw

Stainless Steel Round Bar Handle Female Screw
takigen

Part No. : A-1042-C-62

141 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Bolts and Nuts for Toggle Clamps

Bolts and Nuts for Toggle Clamps
supertool

Part No. : TNG0422

103 ฿

truck3 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Stopper Pin

Stopper Pin
nbk

Part No. : SPM-M6

416 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Stainless Steel,
Catch Clip

Stainless Steel, Catch Clip
takigen

Part No. : C-1007-2

132 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Stainless Steel,
Butt Hinge

Stainless Steel, Butt Hinge
imao

Part No. : B-1078-13

108 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Button lock clamp

Button lock clamp
imao

Part No. : QCBU0608-10

1,363 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

U-Shaped Arm Toggle Clamps

U-Shaped Arm Toggle Clamps
goodhand

Part No. : GH-201

229 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Toggle Clamp - Horizontal
- U-Shaped Arm

Toggle Clamp - Horizontal - U-Shaped Arm
goodhand

Part No. : GH-101-B

292 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Angular Ball Bearing

Angular Ball Bearing
nsk

Part No. : 7000A

358 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Deep Groove
Ball Bearings

Deep Groove Ball Bearings
ntn

Part No. : 6000

117 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Single Row Deep Groove Ball Bearings

Single Row Deep Groove Ball Bearings
nachi

Part No. : 6000ZZE

136 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Miniature and Small Diameter Ball Bearings

Miniature and Small Diameter Ball Bearings
ntn

Part No. : 605

67 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Plastic Bearings
(Chemical-Resistant)

Plastic Bearings (Chemical-Resistant)
tokbearing

Part No. : PE-26-PHP10

364 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Induction Motor K Series

Induction Motor K Series
orient bearing

Part No. : 4IK25GN-ST

3,965 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Photoelectricity Sensor

Photoelectricity Sensor
omron

Part No. : E3Z-LS61 2M

3,114 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Pneumatic Blow Gun

Pneumatic Blow Gun
chiyodatsusho

Part No. : BG-50

599 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Slide Unit Cylinder

Slide Unit Cylinder
airtac

Part No. : HLH6X20-S

3,473 ฿

truck2 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Molded Spur Gear

Molded Spur Gear
khk

Part No. : DS0.5-12

77 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Wireing Components Wiring Components

ดู Wiring Components ทั้งหมด

Round Metal Connector (Plug/Adapter/Receptacle)

Round Metal Connector (Plug/Adapter/Receptacle)

NANABOSHI

Part No. : NCS-162-PM-CH

312 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

SM Connectors

SM Connectors
jst

Part No. : SMP-05V-NC

9 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

D3000 Series Contact

D3000 Series Contact
tycoelectronics

Part No. : 1-175216-2

9 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Flat Cable Connector (General Purpose Type)

Flat Cable Connector (General Purpose Type)
omron

Part No. : XG4A-1031

79 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

BNC Connector Relay Adapter

BNC Connector Relay Adapter
toconne

Part No. : BNC-A-JJ

394 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Plated Flat Stranded
Wire TBC

Plated Flat Stranded Wire TBC

TONICHIKYOSAN

Part No. : TBC-5.5SQ-10

2,061 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Single-Core High-Frequency
Coaxial Cable

Single-Core High-Frequency Coaxial Cable

JUNKOSHA

Part No. : DFS020-10

2,877 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Round Terminal (R Type)

Round Terminal (R Type)
daidotanshi

Part No. : R1.25-3

149 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Bare Crimp Terminal,
Y Type

Bare Crimp Terminal, Y Types

NICHIFU

Part No. : 2Y-3

186 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Insertion-Type Crimp Terminal

Insertion-Type Crimp Terminal
fujitanshi

Part No. : SP-1

379 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Insulok AB Tie Weather Resistant Grade

Insulok AB tie weather resistant grade
hellermanntyton

Part No. : AB150-W

119 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Super Grip

Super grip
panduit

Part No. : PLT150

110 ฿

truck2 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

OA-W Series Waterproof Cable Gland

OA-W Series Waterproof Cable Gland

OHM ELECTRIC

Part No. : OA-W1611

78 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Cable Clip (Steel)

Cable Clip (Steel)
misumi

Part No. : COPS3-20P

144 ฿

truck2 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Stainless Steel
High Sticker

Stainless Steel High Sticker

KAMEDA DENKI

Part No. : ES-20

520 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Soldering Iron Set

Soldering iron set
hozan

Part No. : H-840S-230

888 ฿

truck6 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Ceramic Heater
Solder Iron

Ceramic Heater Solder Iron
hakko corporation

Part No. : FX600-01

2,095 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Tin and Lead Solder Sn60%/Pb40%

Tin and Lead Solder Sn60%/Pb40%
hozan

Part No. : H-42-3717

1,276 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Ultra-thin Mini USB Cable (Mini B5pin Type)

Ultra-thin mini USB cable (mini B5pin type)
sanwa_supply

Part No. : KU-SLAMB505BK

297 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Commercial Ethernet Connector Cable

Commercial Ethernet Connector Cable
omron

Part No. : XS6W-6LSZH8SS100CM-B

1,650 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Cutting Tools Cutting Tools

ดู Cutting Tools ทั้งหมด

Straight Drill Set

Straight Drill Set

ISHIHASHI

Part No. : D25-S

9,277 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

TiN-Coated High-Speed Steel Countersink

TiN-Coated High-Speed Steel Countersink
misumi

Part No. : G-CS3M-6SET

3,595 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

RSE230 End Mill for Resin Clear Cut

RSE230 End Mill for Resin Clear Cut

NS TOOL

Part No. : RSE230-3-9-6

1,318 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

C-CES2000 UT Coat,
2-Flute Square

C-CES2000 UT Coat, 2-flute Square

UNION TOOL

Part No. : C-CES2030-0450

613 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Small Diameter Square
End Mill, 2-Flute

Small Diameter Square End Mill, 2-Flute
atom

Part No. : AMES-20050

1,988 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Aqua Drill
EX Flat AQDEXZ

Aqua Drill EX Flat AQDEXZ
nachi

Part No. : AQDEXZ0500

2,731 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Carbide Medium Type for Non-Ferrous Metal Machining

Carbide Medium Type for Non-Ferrous Metal Machining
osg

Part No. : NF-GDN-6

1,630 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Drill SDS-CR1

drill SDS-CR1

DIJET

Part No. : SDS030CR1

640 ฿

truck6 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Gekkou Drill

Gekkou Drill

BICTOOL

Part No. : GKD3.0

293 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Seamless TAFLET

Seamless TAFLET

TANOI MFG

Part No. : SLTF-M3-0.5-B5-46

1,357 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Hand Tap HT

Hand Tap HT
yamawa

Part No. : TNMQ3.0G5

239 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Spiral Tap Series, General Purpose

Spiral Tap Series, General Purpose
osg

Part No. :
EX-SFT-OH1-M2.5X0.45

445 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Point Tap
(for Metric Screws)

Point Tap (for metric screws)
trusco

Part No. : T-H-PO-M3X0.5

339 ฿

truck1 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Carbide Square End Mill

carbide square end mill
misumi

Part No. : XAL-EM2S3

239 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

2-Flute, 2D Type
WXL-2D-DE

2-flute, 2D Type WXL-2D-DE
osg

Part No. : WXL-2D-DE-3

510 ฿

stockStock

ดูสินค้าเพิ่มเติม

SL Hole Cutter

SL Hole Cutter
omikogyo

Part No. : SL15

813 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

HSS Center Drill,
Long, A Type, 60°

HSS Center Drill, Long, A Type, 60°
iwatatool

Part No. : LCD3.0-10-100

1,122 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Blade Tip Replacement
Tip C (80°Diamond)

Blade Tip Replacement Tip C (80°Diamond)

SUMITOMO ELEC

Part No. : CNMG120404NSET1000A

2,197 ฿

truck6 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Holder for Outer
Diameter Machining

Holder for Outer Diameter Machining

ISCAR

Part No. : SDJCR0808F07

2,829 ฿

truck6 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม

GE3.0G

Round Adjustable Die
skc

Part No. : XS6W-6LSZH8SS100CM-B

548 ฿

truck4 Days

ดูสินค้าเพิ่มเติม
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th