(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ (Proximity Sensor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรงทำให้ไม่เกิดรอยหรือการชำรุดเสียหายของชิ้นงาน ซึ่งจะอาศัยหลักการทำงานจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กบริเวณด้านหน้าของอุปกรณ์ เมื่อเซ็นเซอร์อยู่ใกล้กับวัตถุเป้าหมายมันจะส่งสัญญาณควบคุมออกมา เนื่องจากพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์มีคุณสมบัติการตรวจจับวัตถุในระยะใกล้หรือไกลได้รวดเร็วแม่นยำ ทนต่อความร้อน แรงกระแทกหรือการขีดข่วนได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงมีหลายรูปทรงให้ได้เลือกใช้งานทั้งรูปทรงกระบอก รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงอื่นๆ อีกทั้งพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ยังนิยมนำมาประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น การตรวจจับชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ ตรวจจับความเร็วรอบ ตรวจจับสิ่งของ ตรวจจับกล่องเพื่อนับจำนวน ตรวจจับระดับน้ำในถังพลาสติก เป็นต้น
ราคา
ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%
คุณภาพ
การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI
ความครบครัน
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่
เครื่องมือช่วยเหลือ
3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับที่ยาว , มี ชนิดมีชิลด์ , ความทนทานต่อการโค้งงอ , สายไฟ ความเผื่อ น้ำมัน
553 ฿
6 วัน
• รหัสสินค้า : C-2C12-N01
• ระยะตรวจจับ L1(mm) : 4
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : M12X1.0
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN (วาล์วปรกติเปิด)
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง แบบเหลี่ยม
178 ฿
6 วัน
• รหัสสินค้า : C-Q17-N01
• ความยาวขดลวด : 2M
• ระยะตรวจจับ L1(mm) : 5
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN (วาล์วปรกติเปิด)
พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ช่วงการตรวจจับยาว, แบบไม่มีชิลด์, ชนิด ชนิดเกลียวใน
492 ฿
6 วัน
• รหัสสินค้า : C-C08-N01-3
• ระยะตรวจจับ L1(mm) : 1.5
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : M8X1.0
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN (วาล์วปรกติเปิด)
พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดมีชิลด์ ความทนทานต่อการโค้งงอ สายไฟ ความเผื่อ น้ำมัน
421 ฿
6 วัน
• รหัสสินค้า : C-C12-N01
• ระยะตรวจจับ L1(mm) : 2
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : M12X1.0
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN (วาล์วปรกติเปิด)
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตัวเครื่อง
353 ฿
6 วัน
• รหัสสินค้า : C-Q10-N11
• ระยะตรวจจับ L1(mm) : 3
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : 10
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN (วาล์วปรกติเปิด)
พรอกซิมิ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด เอาต์พุต NPN
968 ฿
6 วัน
• รหัสสินค้า : C-C05-N01
• ระยะตรวจจับ L1(mm) : 1.0
• ขนาดหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) : M5X0.5
• แพทเทิร์น เอาต์พุต : NPN (วาล์วปรกติเปิด)
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน [E2E]
1,338 ฿
สอบถาม
• หากคุณกำลังมองหาพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ควรพิจารณา E2E เป็นขั้นแรก
• มาตรฐานสำหรับการตรวจจับโลหะที่เป็นแม่เหล็ก
• มีให้เลือกหลากหลายชนิด
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก [E2E]
1,596 ฿
สอบถาม
• การตอบสนองความเร็วสูงด้วยความถี่สูงสุด 5 kHz เพื่อการตรวจจับชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่อย่างมีเสถียรภาพ
• จำนวนไฟบอกสถานะ 4 จุด จึงสามารถวางตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
• นอกจากนี้ยังมีสายไฟมาตรฐาน 5 ม. และสายโรบอท (แบบทนต่อการโค้งงอ) พร้อมจำหน่ายด้วย
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบปริซึม ชนิดมาตรฐาน [TL-N/Q]
953 ฿
สอบถาม
• มีหลากหลายรุ่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
• เครื่องกำเนิดพัลส์ความเร็วสูงที่ติดตั้งง่าย สำหรับใช้กับอุปกรณ์ควบคุมการหมุนความเร็วสูงสามารถติดตั้งกับ โลหะได้โดยตรง (รุ่น -N)
• มีความหลากหลาย เหมาะกับการควบคุมจำกัดขอบเขตต่าง ๆ และการควบคุมการนับ (ชนิด -N)
ฐานสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์ / ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าต่อต้นทุน
535 ฿
สอบถาม
• วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก
• พื้นผิวตรวจจับ : การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
• เครื่องขยายสัญญาน : ประเภท แบบฝัง
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แม่เหล็ก [GLS]
151 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แม่เหล็กที่ง่ายต่อการใช้งาน
• พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์สำหรับใช้งานสวิตช์แม่เหล็กด้วยแม่เหล็ก ถาวร
• เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับการเปิดและปิดประตู
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดแบน [TL-W]
1,018 ฿
สอบถาม
• ชนิดแบนแบบมาตรฐาน มีให้เลือกหลายแบบ
• ความหนา 6 มม. และระยะตรวจจับ 3 มม. (รุ่น TL-W3MC1)
• นอกจากนี้ ในซีรีส์ยังมีรุ่นอะลูมิเนียมดายคาสด้วย
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบยาว [E2E2]
1,828 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์พร้อมสกรูแบบเกลียวยาว
• ตัวป้องกันสายไฟได้รับการติดตั้งตามมาตรฐาน โดยเพิ่มความแข็งแรงในการขันแน่น
• เพิ่มความชัดเจนของไฟบอกสถานะ และใช้การกัดสำหรับการจับประแจทุกรุ่น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 2 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
1,667 ฿
สอบถาม
• เป็นแบบ DC 2 สาย มีคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยมและมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีไฟแสดงสถานะ พร้อมการมองเห็นที่ชัดขึ้น
• มีไฟบอกสถานะการตั้งค่าซึ่งแสดงพื้นที่ตรวจจับที่เสถียร
• ตัวเรือนแข็งแรงทนทาน รองรับการยึดแน่น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S]
757 ฿
สอบถาม
• มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพสูง และรูปแบบหลากหลาย
• เครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดพิเศษในตัว 5.5 × 5.5 มม.
• ระยะตรวจจับสูงสุด 2.5 มม.
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์สำหรับอุณหภูมิสูงและกระบวนการทำความสะอาด [E2EH]
2,751 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
• บอดี้ SUS316L
• IP69K สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง ทนต่อน้ำยาทำความสะอาด
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ระยะไกล [E2EM]
3,122 ฿
สอบถาม
• การตรวจจับระยะไกลสูงสุด 30 มม.
• ปัญหาที่เกิดจากการชนกันของชิ้นงานจะลดลง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งจะปลอดภัยยิ่งขึ้น
• ไม่มีขั้วกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เดินสายไฟได้ง่ายขึ้น (DC ชนิด 2 สาย)
รีเลย์เครื่องขยายสัญญานพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ [E2EC]
3,216 ฿
สอบถาม
• หัวเซนเซอร์ชนิดชิลด์ขนาดเล็ก ø3 ถึง M12
• สามารถฝังในโลหะได้
• สายโรบอทมาตรฐาน (DC ชนิด 2 สาย)
พรอกซิมิตี้เซนเซอร์พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว - ชนิดสกรู -
1,979 ฿
สอบถาม
• พรอกซิมิตี้เซนเซอร์อเนกประสงค์ - สกรูในราคาที่สมเหตุสมผลและระยะเวลาลีดไทม์ที่สั้น
• รูปทรง : สกรู
• วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
RIKO
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ซีรี่ส์ RN04
337 ฿
สอบถาม
• โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แสดงผล กันน้ำ ดีเยี่ยม
• LED คู่ช่วยให้การตรวจจับทำได้ง่ายขึ้น
• การนำ ปลั๊กอิน การเชื่อมต่อสายไฟ นั้นง่ายต่อการติดตั้งและแทนที่
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ตัวเครื่องเป็นสเตนเลสทั้งตัว [E2FM]
4,523 ฿
สอบถาม
• บอดี้สแตนเลสล้วน
• การตรวจจับเศษอะลูมิเนียม
• สามารถติดตั้งแบบฝังในโลหะ (เหล็กกล้า) ได้
พรอกซิมิตี้เซนเซอร์พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว- ชนิดสี่เหลี่ยม -
678 ฿
สอบถาม
• พรอกซิมิตี้เซนเซอร์อเนกประสงค์ชนิดสี่เหลี่ยม ในราคาที่สมเหตุสมผลและระยะเวลาจัดส่งที่สั้น
• รูปทรง : แบบเหลี่ยม
• วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
4,152 ฿
สอบถาม
• รูปทรง : สกรู
• วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก
• สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : มาตรฐาน / เศษตัด ตอบโต้ / กันน้ำ
• ป้องกันหยดน้ำ
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว - ทรงสี่เหลี่ยม
475 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อเนกประสงค์ แบบเหลี่ยม มีให้ในราคาที่เหมาะสม
• รูปทรง : แบบเหลี่ยม
• วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ ชนิดดิจิทัล ความแม่นยำสูง [E2C-EDA]
2,010 ฿
สอบถาม
• สามารถตั้งค่าความไวในระดับแม่นยำสูงได้อย่างง่ายดาย ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ
• สามารถเลือกรูปแบบของหัวเซ็นเซอร์ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานใช้สายไฟที่ทนต่อการพับงอระหว่างพรีแอมป์กับเครื่องขยายสัญญาณของหัวเซ็นเซอร์
• ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแวดล้อมโดยง่ายคุณสมบัติเกี่ยวกับอุณหภูมิ 0.08%/°C (ชนิด ⌀5.4)
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [มีเครื่องขยายสัญญาณในตัว] (GX-F/H)
899 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ Panasonic (ตัวสินค้าหลัก)
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส [มีเครื่องขยายสัญญาณในตัว] (GX-F/H)
• รูปทรง เซนเซอร์ : ทรงสี่เหลี่ยม
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ สเตนเลสตัวเครื่อง [E2EF]
4,047 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวโลหะ "ระยะไกล" ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบสมบุกสมบัน ซึ่งชิ้นงานอาจถูกับเซ็นเซอร์ได้
• บอดี้สแตนเลสล้วน
• การตรวจจับระยะไกลในระดับเดียวกันหรือดีกว่าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวเรซิ่น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุทรงกระบอก [E2K-X]
2,321 ฿
สอบถาม
• ชนิดวัดความจุไฟฟ้า ตัดเกลียว แบบอเนกประสงค์
• มีชนิด M12
• M18 และ M30 ให้เลือก
• ระยะตรวจจับคงที่ ชนิดไม่มีการปรับ
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดโลหะล้วนและระยะไกล [E2V]
4,431 ฿
สอบถาม
• ตรวจจับได้ทั้งอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าจากระยะไกล
• มีระยะตรวจจับอะลูมิเนียมเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ทั่วไป
• มีคุณสมบัติไม่ตรวจจับเศษอะลูมิเนียม
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว สำหรับตรวจจับอะลูมิเนียม [E2EY]
4,735 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เฉพาะทาง สำหรับโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและทองเหลือง
• ไม่สามารถตรวจจับเหล็ก
• ตรวจจับโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (อะลูมิเนียม ทองเหลือง ฯลฯ )
ซีรีส์ APS-S/M เรซิ่น PC ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิด 2/3 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
440 ฿
สอบถาม
• การตรวจจับด้านหน้า/ด้านบน
• มีรุ่นความถี่แตกต่างกันสำหรับการติดตั้งที่อยู่ติดกัน
• มาตรฐาน UL และรองรับการใช้งาน CE
ไมโครพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ [มีเครื่องขยายสัญญาณในตัว] (GXL)
1,209 ฿
สอบถาม
• ประสิทธิภาพสูงแม้มีขนาดเล็ก เนื่องจากมีขนาดเท่านิ้ว จึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านพื้นที่
• สามารถติดตั้งได้ทุกที่ เนื่องจากมีขนาดเท่านิ้ว จึงไม่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง
• ด้วยการลดเวลาที่ต้องใช้ในการเดินสายไฟ ทำให้ชนิดกระแสตรงแบบ 2 สาย สามารถลดต้นทุนการเดินสายไฟได้ถึง 2 ใน 3
RIKO
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ -SIR ซีรี่ส์- [SIR15]
1,740 ฿
สอบถาม
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กมากที่ผ่าน
• ด้วยสูตร เทอร์มินอล เปลี่ยนพรอมต์ได้
• ด้วยปุ่มหมุนที่ แบบปรับได้ (การหมุน 12 รอบ) คุณสามารถปรับได้โดยขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่ตรวจพบ
RIKO
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ SN ซีรีส์
564 ฿
สอบถาม
• โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แสดงผล กันน้ำ ดีเยี่ยม
• ด้วยรูติดตั้ง ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยน
• มีขนาดกะทัดรัด (25 × 8 × 7.4 มม.) และสามารถติดตั้งได้แม้ในที่แคบ
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดกันสะเก็ดไฟเชื่อม [E2EQ]
3,049 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม
• กันสะเก็ดไฟเชื่อมได้อย่างยอดเยี่ยม
• มีการเพิ่มซีรีส์ชนิดระยะไกล ระยะตรวจจับสูงสุด: 15 มม.
พรอกซิมิตี้เซนเซอร์พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว/ ชนิดสกรู / ทนความร้อน
4,436 ฿
สอบถาม
• วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก
• สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : ประเภทมินิ
• โล่กำบัง : โล่กำบัง
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]
1,750 ฿
สอบถาม
• เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกต่างหาก พร้อมปรับความไวในการตรวจจับได้
• มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ : ประเภท โล่กำบัง
• ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน : มาตรฐาน
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ชนิดแฟลท คาปาซิทีฟ [E2K-F]
1,554 ฿
สอบถาม
• ชนิดแบน มีความหนา 10 มม.
• ชนิดแบน พื้นที่มีประสิทธิภาพ (เครื่องขยายสัญญานในตัว ความหนา 10 มม.)
• สามารถติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวโลหะได้
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุสำหรับตรวจระดับของเหลว [E2K-L]
5,196 ฿
สอบถาม
• ท่อเบี่ยงแบบติดตั้ง
• ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหลายขนาด ตั้งแต่ ø8-11 มม. และ ø12-26 มม.
• มีเครื่องขยายสัญญานในตัว แบบประหยัดพื้นที่
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ทนน้ำมัน [E2ER/E2ERZ]
6,427 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ที่ทนต่อน้ำมันหล่อเย็น และยับยั้งการสลายเนื่องจากน้ำมันหล่อเย็นไหลเข้ามา
• ใช้สายเรซิ่นฟลูออรีนที่ทนต่อน้ำมันหล่อเย็น
• ป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นไหลเข้ามาด้วยการซีลโดยไม่มีช่องว่างที่ข้อต่อสายไฟและการเติมเรซิ่น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุระยะไกล [E2K-C]
4,550 ฿
สอบถาม
• ชนิดเก็บประจุระยะไกล พร้อมความไวที่ปรับได้
• ได้รับเครื่องหมาย CE (แบบ DC ชนิด 3 สาย
• แบบ ACDC ชนิด 2 สาย)
• มีชนิดที่สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมาก (ชนิดป้องกันเสียงรบกวน)
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
10,624 ฿
สอบถาม
• ใช้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 100°C ขึ้นไป
• รูปทรง : สกรู
• วัตถุที่ตรวจพบ : โลหะแม่เหล็ก
ลิมิตสวิตช์ประตู LE-124
725 ฿
สอบถาม
• ลีดสวิตช์ ON / OFF ด้วยแม่เหล็ก (เปิดเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้)
• ตรวจจับการเปิดและปิดประตู
• รูปทรง เซนเซอร์ : ทรงสี่เหลี่ยม
RIKO
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ซีรี่ส์ SIA, [SIA05]
2,535 ฿
สอบถาม
• เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
• รูปทรง เซนเซอร์ : ประเภท แหวน
• วัตถุตรวจจับ : โลหะแม่เหล็ก
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ สำหรับตรวจจับอะลูมิเนียม [E2CY]
2,302 ฿
สอบถาม
• พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ สามารถปรับความไวของการตรวจจับโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็กได้อย่างง่ายดาย
• ตรวจจับโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (เช่น อะลูมิเนียมและทองแดง)
• หัวเล็กแบน (รุ่น E2C-V3A)
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
ดูสินค้าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์คุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม
เรายังมีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
การติดตั้งวัตถุที่จะตรวจจับควรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเซ็นเซอร์ได้ โดยให้ส่วนปลายของเซ็นเซอร์สัมผัสในแนวตั้งฉากของวัตถุตรวจจับ เปิดสวิตช์ของคอนโทรลเลอร์แล้วทำให้เซ็นเซอร์ออกห่างจากวัตถุที่จะทำการตรวจวัด ค่อยๆ นำเซ็นเซอร์มาเข้าใกล้วัตถุที่ตรวจจับ ทำการบันทึกตำแหน่งที่เซ็นเซอร์เปลี่ยนจาก OFF เป็น ON (ระยะตรวจจับ) สำหรับการใช้เครื่องมือหรือประแจในการจับยึดตัวเซ็นเซอร์จะต้องอยู่ในค่าพิกัดที่คู่มือได้ระบุไว้ หลีกเลี่ยงจุดติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ในสภาวะแวดล้อมที่มีสารเคมีและอุณหภูมิรอบๆ เวลาใช้งานให้ใช้ในขอบเขตที่กำหนด การเดินสายไฟของตัวเซ็นเซอร์ควรติดตั้งให้ห่างจากอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟแรงสูงและมีสนามแม่เหล็กมาก
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบตรวจจับโลหะ (Inductive Proximity Sensor) สำหรับ Sensor ประเภทนี้จะใช้เซ็นเซอร์ชนิดเหนี่ยวนำในการตรวจจับเฉพาะวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้น เช่น เหล็ก อลูมิเนียม สเตนเลสสตีล เป็นต้น โดยลักษณะตัวเรือนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แบบข้อต่อตรง (Shield Type) และแบบข้องอ (Non-Shield Type) ที่เป็นทรงกระบอกเกลียว ทรงกระบอกสี่เหลี่ยม แบบสายเคเบิลและแบบคอนเนคเตอร์ให้เลือกใช้งาน มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นและน้ำได้ดี ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ แต่จะมีระยะการตรวจจับที่จำกัดกว่าเซ็นเซอร์ประเภทอื่น เช่น ตรวจจับเฟืองในเครื่องจักร ตรวจจับชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ ตรวจจับสกรูในสายพานลำเลียง เป็นต้น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบตรวจจับอโลหะ (Capacitive Proximity Sensor) เป็นเซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุที่สามารถตรวจจับวัตถุประเภทอโลหะได้ทุกชนิด เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก น้ำ แก้ว เซรามิค เป็นต้น โดยรูปแบบการติดตั้งสามารถนำไปติดไว้กับตัวถังที่เป็นแก้ว เซรามิค หรือพลาสติกเพื่อตรวจจับระดับของแข็งหรือของเหลว ดังนั้นจึงนิยมนำเซ็นเซอร์ประเภทนี้มาใช้ในการตรวจจับตำแหน่งของไม้ ตรวจจับปริมาณสินค้าที่บรรจุในกล่อง ตรวจจับระดับของเหลวในถัง และตรวจจับสิ่งของ เป็นต้น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุ (Photoelectric Proximity Sensor) เป็นเซ็นเซอร์ที่ทำงานโดยส่งลำแสงอินฟราเรดหรือแสง LED ไปกระทบวัตถุแล้วจะสะท้อนมาที่ตัวเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับวัตถุ โดยตัวเรือนสามารถนำมาติดตั้งตรวจจับวัตถุได้ 3 แบบ คือ ตรวจจับแบบหัวเดียว (Diffuse Type), ตรวจจับแบบแผ่นสะท้อน (Reflective Type) และตรวจจับแบบสองหัว (Thru-beam Type) ซึ่งจะสามารถตรวจจับในระยะใกล้และไกลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำสูง และตรวจจับวัตถุได้หลายชนิด แต่หากมีการติดตั้งใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกจับที่ด้านหน้าของตัวรับแสงหรือมีแสงสว่างจ้าเกินไปอาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับลดลงได้ ดังนั้นเซ็นเซอร์ประเภทนี้จึงนิยมนำมาใช้ตรวจจับจำนวนคนผ่านประตูทางเข้าอัตโนมัติ ตรวจหาเครื่องหมายของวัตถุบนสายพานลำเลียง เป็นต้น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบตรวจวัดระยะห่าง (Ultrasonic Proximity Sensor) เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้กลไกคลื่นเสียงในการตรวจจับวัตถุ ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุของเหลว วัตถุใส หรือวัตถุโปร่งแสงที่มีขนาดใหญ่ได้ดี มีระยะการตรวจจับได้ไกล แต่จะไม่เหมาะกับวัตถุขนาดเล็กและบางมาก เช่น ผ้า โฟมชนิดต่างๆ เนื่องจากหน้าสัมผัสของวัตถุสามารถดูดซับเสียงได้จึงทำให้ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ยากและทำให้การคำนวณระยะห่างไม่แม่นยำ ดังนั้นเซ็นเซอร์ประเภทนี้จึงเหมาะนำมาใช้ในการวัดระดับของเหลวในภาชนะใส ตรวจสอบระดับความลึกของถังน้ำ และการตรวจจับการขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น