(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่นพื้นยางรองกัน ESD

แผ่นพื้นยางรองกัน ESD

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 787-3120

  • วัสดุ
    ยาง
  • ความยาว
    1.2 ม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    600 มม
  • สอดคล้องกับ EN 61340-5-1
    ไม่
  • ความหนา
    3 มม
  • ใช้ประเภท
    พื้น
  • ความต้านทาน
    6.1 x 104Ω
  • จำนวนชั้น วัสดุ
    1
  • เหมาะสำหรับ
    พื้น
  • ประเภท เนื้อสัมผัส พื้นผิว ผิว
    เรียบ
รหัสรุ่น
787-3120 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,234.22

฿ 1,340.76

ESD RUBBER FLOOR MAT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ยาง
  • ความยาว
    1.2 ม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    600 มม
  • สอดคล้องกับ EN 61340-5-1
    ไม่
  • ความหนา
    3 มม
  • ใช้ประเภท
    พื้น
  • ความต้านทาน
    6.1 x 104Ω
  • จำนวนชั้น วัสดุ
    1
  • เหมาะสำหรับ
    พื้น
  • ประเภท เนื้อสัมผัส พื้นผิว ผิว
    เรียบ

รายละเอียดสินค้า

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความมั่นใจว่าการต่อสายดินส่วนบุคคลที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้รองเท้า ESD ร่วมกับการปูพื้น ESD
แผ่นพื้นยางรองกัน ESD
ผลิตจาก ยางสีดำ
มาพร้อมกับ สตัด หนึ่งขนาด 10 มม
ทำความสะอาดง่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 787-3120

  • วัสดุ
    ยาง
  • ความยาว
    1.2 ม
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง
    600 มม
  • สอดคล้องกับ EN 61340-5-1
    ไม่
  • ความหนา
    3 มม
  • ใช้ประเภท
    พื้น
  • ความต้านทาน
    6.1 x 104Ω
  • จำนวนชั้น วัสดุ
    1
  • เหมาะสำหรับ
    พื้น
  • ประเภท เนื้อสัมผัส พื้นผิว ผิว
    เรียบ
รหัสรุ่น
787-3120 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,234.22

฿ 1,340.76

ESD RUBBER FLOOR MAT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1