1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เตารีด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 230 V

RS HIGH POWER IRONS 230V

เตารีด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 230 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,914.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาสำหรับงานบัดกรี อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ต้องการการกักเก็บความร้อนที่ ปลาย
ช่วง 80W ถึง 300W
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการบัดกรี ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะหรือการสร้างตราสินค้า
สามารถใช้ตัดผ้ากันสาด ไวนิล
อายุการใช้งานยาวนานเนื่องจาก เครื่องทำความร้อน คุณภาพสูง
สวิตช์ / มือจับ
ปลาย ทองแดง พอดี
ติดตั้งปลั๊กไฟของ BP

รหัสสินค้า
771-9521 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,914.03

฿ 1,276.08

RS HIGH POWER IRONS 230V 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 230 V ชนิด หัวแร้งบัดกรี ประเภทปลั๊ก ปลั๊กของอังกฤษ
วัตต์ 200W ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 771-9521 ในชุด เตารีด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 230 V