(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro 1360 A เป็น มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นและอุณหภูมิที่ ค่า สะดวกและ คุณสมบัติ ครบครันมีการวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิที่หลากหลาย (° C & ° F) ประสิทธิภาพในการวัดความชื้นทันที (โดย เซนเซอร์ ความจุ ฟิล์ม บางที่ งานละเอียด ) และ ความละเอียด สูง 0.1% RH, 0.1 ° C และ 0.1 ° F
จอแสดงผลคู่
แข็งแรงกะทัดรัดและใช้งานง่าย
°เลือก C / ° F ได้
การอ่านจุดน้ำค้าง
การวัดการเก็บข้อมูล
แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลและ ฟังก์ชั่น อ่าน (99 ชุด)
ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
ขนาด 270 × 68 × 25 มม
น้ำหนัก 210 g โดยประมาณ (รวมแบตเตอรี่)
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +60°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | 0°C | หมายเลข รุ่น p | RS1360A |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | 9 V | ความละเอียด การวัดความชื้น | 0.1%RH |
อายุแบตเตอรี่ | 140 ชั่วโมง | ความแม่นยำ การวัดอุณหภูมิที่ดีที่สุด | ±0.4 ° C, ± 0.8 ° F | ฟังก์ชั่น | จุดกลั่นตัวถือ แรม ,หน่วยความจำ อ่าน |
ชนิด มิเตอร์วัดไฟ | มือถือ | การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | +140 ° F, +60 ° C | การวัดความชื้นสูงสุด | 95%RH |
ความละเอียด การวัดอุณหภูมิ | 0.1 ° C, 0.1 ° F | การวัดจุดกลั่น | ใช่ | วิธีการแก้ไข | มือถือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง