1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์ใกล้วัตถุ FS ซีรี่ส์ SERIES 378 - เลนส์ ใกล้ เลนส์ใกล้วัตถุ ระยะทำงานระยะไกลพิเศษ (รหัสสินค้า)

M PLAN APO/M PLAN APO HR

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,084.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

M / BD plan apo (M plan apochromat brightfield and darkfield) ซีรีส์มีความสม่ำเสมอของภาพใน สนาม มุมมองทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการทำซ้ำของสีได้สูง
• เลนส์ วัตถุต่อไปนี้ อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวคลื่น หลากหลายรวมถึงเลเซอร์ใกล้อินฟราเรดมองเห็นได้และอัลตราไวโอเลตมีสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ LCD แบบพิเศษ:แผน M / LCD ซีรี่ส์ NIR (-HR) ( เลนส์ สอบเทียบใกล้อินฟราเรดสำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์ที่มีระยะการทำงานไกลพิเศษ), แผน M / LCD ซีรีส์ NUV ( เลนส์ ใกล้อัลตราไวโอเลต), ชุด M plan UV ( เลนส์ อัลตราไวโอเลต) และ ซีรีส์ G plan apo ( เลนส์ แก้ไขกระจกที่ช่วยให้โฟกัสผ่านหน้าต่างได้เช่นเดียวกับการใช้งาน สุญญากาศ และอุณหภูมิสูง)
•ใช้กระจกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รวมถึงไม่มี สายนำไฟฟ้า หรือสารหนู) สำหรับ วัสดุ เลนส์ (ในรุ่นที่ระบุ)

รหัสสินค้า
378-806-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยายโดยรวม
(x)
ความละเอียด R
(ไมโครเมตร)
จำนวนช่องรับแสง NA สเปค มวล ขนาด (wxd) R D.F. ดู สนาม 1 ดู สนาม 2 f266 F550

฿ 120,000.00

M PLAN APO/M PLAN APO HR 1 ชิ้น 50 วัน 100X-0.7แผน M apo320 กรัม6.0 มม2 มม0.4μm0.6μmø0.24มม0.05 × 0.06 มม--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 378-806-3 ในชุด เลนส์ใกล้วัตถุ FS ซีรี่ส์ SERIES 378 - เลนส์ ใกล้ เลนส์ใกล้วัตถุ ระยะทำงานระยะไกลพิเศษ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
378-803-3
378-804-3
378-805-3
378-807-3
378-809-5
378-810-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยายโดยรวม
(x)
ความละเอียด R
(ไมโครเมตร)
จำนวนช่องรับแสง NA สเปค มวล ขนาด (wxd) R D.F. ดู สนาม 1 ดู สนาม 2 f266 F550

฿ 33,817.00

1 ชิ้น 25 วัน 10X-0.28แผน M apo240 กรัม34.0 มม20 มม1.0μm3.5μmø2.4มม0.48 × 0.64 มม--

฿ 76,900.00

1 ชิ้น 50 วัน 20X-0.42แผน M apo270 กรัม20.0 มม10 มม0.7μm1.6μmø1.2มม0.24 × 0.32 มม--

฿ 103,667.00

1 ชิ้น 50 วัน 50X-0.55แผน M apo290 กรัม13.0 มม4 มม0.5μm0.9μmø0.48มม0.10 × 0.13 มม--

฿ 58,667.00

1 ชิ้น 50 วัน 7.5 เท่า-0.21แผน M apo240 กรัม35.0 มม26.67 มม1.3μm6.2μmø3.6มม0.64 × 0.85 มม--

฿ 152,350.00

1 ชิ้น 95 วัน 10X-0.28M แผน apo NUV255 กรัม30.5 มม20 มม1μm3.5μmø2.4มม0.48 × 0.64 มม--

฿ 82,050.00

1 ชิ้น 95 วัน 20X-0.28-240 กรัม30.5 มม10 มม1.0μm3.5μmø1.2มม0.24 × 0.32 มม--