(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• กลไก ป้องกัน การ กระแทกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mitutoyo ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกระแทกเนื่องจากการหดตัวของ แกนหมุน อย่างกะทันหันที่เกิดจากแรงกระแทก
•ซีรีส์นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อขจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านเนื่องจากการผิดพลาดหลายรอบ
•โซนตายเป็นสีแดงแสดงว่า“ ไม่รับประกัน ความแม่นยำ ”
•นอกจากนี้ยังมีเกจหน้าปัดแบบ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลังแบบปฏิวัติอีกหนึ่งแบบ
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | กำลังวัด(N) | 2.5 หรือน้อยกว่า | การสำเร็จการศึกษา | .0001” |
---|---|---|---|---|---|
อ่านหน้าปัด | 4-0-4 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±.00003” | ความแม่นยำ (1 rev แรก / 2.5 rev / 10 rev) | ±.0001” / — / — |
ช่วง (ช่วง / รอบ) | .008” /.01” | ความแม่นยำ (retrace) | .0001” |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง