(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•การขยายตัวทางความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 20 ± 1 ° C น้อยกว่า 1/500 ของ เหล็กกล้า (0 ± 0.02 × 10-6 / K (20 ° C))
•แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโลกทั้งใน มิติ และ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
•การขยายตัวทางความร้อนต่ำเป็นพิเศษเสริมและ ความแข็งเกร็ง จำเพาะสูง (มอดูลัสของยัง/ ความถ่วงจำเพาะ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | เหนือ คลองเลื่อย | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ASME | เหนือ คลองเลื่อย | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 30" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 50" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 100" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 200" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 300" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 400" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 500" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ASME | 500" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 600" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ASME | 600" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 700" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ASME | 700" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 800" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ASME | 800" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 900" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ASME | 900" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | BS | 1000" | ||
฿ 999,999,999.00 | ZERO CERA BLOCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ASME | 1000" |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง