1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลคา คาลิเปอร์ ซีรีส์ 505

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,967.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•การเคลื่อนไหวของหน้าปัดที่ออกแบบใหม่เพื่อการเลื่อนแบบล้ำยุคและการป้องกันแรงกระแทกสูง
•หน้าปัดสีเหลืองอ่านง่าย
•ที่พักนิ้วขนาดใหญ่ช่วยให้ใช้งานง่าย
• ปลายหัวแร้งบัดกรี เขี้ยว ถูกคลายออกเพื่อให้ง่ายต่อการวัดชิ้นส่วนที่บาง
•ช่วยให้การวัด ขั้น

รหัสสินค้า
505-740J
505-741J
505-742J
505-743J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิสัย ความแม่นยำ

฿ 4,967.00

DIAL CALIPER SERIES 505 1 ชิ้น 95 วัน 0 - 6"±.001"

฿ 6,483.00

DIAL CALIPER SERIES 505 1 ชิ้น 95 วัน 0 - 8"±.002"

฿ 4,967.00

DIAL CALIPER SERIES 505 1 ชิ้น 95 วัน 0 - 6"±.001"

฿ 6,483.00

DIAL CALIPER SERIES 505 1 ชิ้น 3 วัน 0 - 8"±.002"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ประเภทฝาครอบสีเงิน การสำเร็จการศึกษา 001" . 1" / รอบ