(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการวัดแบบรูตรงกลางถึงกึ่งกลางในระนาบเดียวกันหรือ ออฟเซ็ท
•รุ่นดิจิตอลเป็นประเภท IP67 แบบสัมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตแหล่งกำเนิดหลังจากเปิดสวิตช์
•สามารถอ่านค่าการวัดระยะห่างได้โดยตรงเนื่องจากฟังก์ชั่นการตั้งค่าชดเชย
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับรุ่นที่มี คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
รหัสสินค้า |
---|
573-615 |
573-616 |
573-705 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | พิสัย | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,115.00 | OFFSET CALIPER SERIES 573 536 | 1 ชิ้น | 5 วัน | โดยไม่ต้องนิ้วโป้ง โรเลอร์ | 10.1 - 160 มม | ±0.03 มม | ||
฿ 20,225.00 | OFFSET CALIPER SERIES 573 536 | 1 ชิ้น | 5 วัน | โดยไม่ต้องนิ้วโป้ง โรเลอร์ | 10.1 - 210 มม | ±0.03 มม | ||
฿ 19,000.00 | OFFSET CALIPER SERIES 573 536 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | .404 - 6.4" | ±.0015" |
กำลังโหลด …
W | 75 | เสื้อ | 3.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง