1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุด บล็อค เสริม SERIES 515 - สำหรับเกจวัด รู

ชุด บล็อค เสริม SERIES 515 - สำหรับเกจวัด รู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,566.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ใช้สำหรับการตั้งค่าอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพของเกจ รู และ ไมโครมิเตอร์ ภายในท่อ (18-150 มม.) บนตัวควบคุมความสูง

รหัสสินค้า
515-110
515-119
515-120
515-121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ผลิตภัณฑ์

฿ 9,566.67

AUXILIARY BLOCK KIT 1 ชิ้น 50 วัน ความสูงหลักสากล

฿ 9,566.67

AUXILIARY BLOCK KIT 1 ชิ้น 50 วัน Universal Height master, Height height (515-310)

฿ 9,566.67

AUXILIARY BLOCK KIT 1 ชิ้น 50 วัน ต้นแบบความสูงดิจิทัล (515-375 / 377/379)

฿ 9,566.67

AUXILIARY BLOCK KIT 1 ชิ้น 50 วัน ความสูงหลัก (515-311)

กำลังโหลด …

  1. 1