1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแนป มิเตอร์ SERIES 523

สแนป มิเตอร์ SERIES 523
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•เหมาะสำหรับการวัดชิ้นส่วนที่ผลิตโดยมวล
• ไฟบอกสถานะ ประเภทต่างๆสามารถเลือกได้ตาม การใช้งาน การวัด
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
523-153
523-154
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล
(ก.)
ช่วงการวัด (นิ้ว)

฿ 999,999,999.00

SNAP METERS SERIES 523 1 ชิ้น 95 วัน 9202 - 3

฿ 999,999,999.00

SNAP METERS SERIES 523 1 ชิ้น 95 วัน 10503 - 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังวัด 5 - 10 N การเคลื่อนไหวทั่ง .078"