1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว ไมโครมิเตอร์ SERIES 148 - ชนิดสกรู ล็อค

หัว ไมโครมิเตอร์ SERIES 148 - ชนิดสกรู ล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• locking screw ช่วยให้ล็อคได้อย่างปลอดภัยที่ ตำแหน่ง ใด ๆ ของ แกนหมุน
• ตำแหน่ง ของ locking screw เหมือนกับเส้นดัชนีปลอก

รหัสสินค้า
148-160
148-161
148-162
148-163
148-230
148-231
148-232
148-233
148-326
148-327
148-328
148-329
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความแม่นยำ ช่วงการวัด (นิ้ว) ต้นกำเนิด ปลาย แกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.5ที่ราบแบน.375"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.5พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึดแบน.375"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.5ที่ราบทรงกลม (SR4).375"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.5พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึดทรงกลม (SR4).375"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.00025"0 -.25ที่ราบแบน.25"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.00025"0 -.25พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึดแบน.25"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.00025"0 -.25ที่ราบทรงกลม (SR3).25"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.00025"0 -.25พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึดทรงกลม (SR3).25"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.25ที่ราบแบน.375"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.25พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึดแบน.375"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.25ที่ราบทรงกลม (SR4).375"

฿ 999,999,999.00

MICROMETER HEADS 1 ชิ้น 95 วัน ±.0001"0 -.25พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึดทรงกลม (SR4).375"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การสำเร็จการศึกษา .001" คุณสมบัติการสำเร็จการศึกษา มาตรฐาน