(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เนื่องจากความยาวสั้นบริเวณด้านล่าง ตัวจับชิ้นงาน
• สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยาวขึ้นโดยไม่มีผลต่อ ความแม่นยำ
• หน้าสัมผัสคาร์ไบด์ มั่นใจได้ถึงความทนทานสูงและทนต่อการสึกหรอ
• รุ่น นี้ลดอิทธิพลของความร้อนจากมือของผู้ปฏิบัติงานลง 50% โดยการเพิ่มขนาดของ ตัวจับชิ้นงาน และทำให้โครงสร้าง ตัวจับชิ้นงาน กลวงซึ่ง ป้องกันลื่นหลุด ซึ่ง การ วัดที่มี ความแม่นยำ สูง
•ตัวบ่งชี้ทางเลือกอาจถูกใช้แทนที่ที่แนะนำ (ตัวบ่งชี้และฝาครอบป้องกันบางอย่างไม่สามารถใช้กับเกจ รู เหล่านี้ได้)
• ตัวตรวจสอบGage รู และช่วงของการตั้งค่าแหวนที่มีอยู่เพื่อช่วยในการตั้งค่าประกันอย่างถูกต้องก่อนทำการวัด
เกจ รู ขา สั้น Mitutoyo เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาดภายในของรูและรูตื้น เนื่องจาก การออกแบบ ขาสั้น โบร์เกจนี้ รู รู จที่ใหญ่กว่า ในขณะที่ยังคง ความแม่นยำ ที่ยอดเยี่ยม ระบบ หน้าสัมผัส สองจุดจะตรวจจับความผิดปกติทางเรขาคณิต เช่น วงรีและเท ทรงเรียว
รหัสสินค้า |
---|
511-761 |
511-762 |
511-763 |
511-764 |
511-766 |
511-767 |
511-768 |
511-768-20 |
511-769 |
511-771 |
511-772 |
511-773 |
511-774 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของจุด หน้าสัมผัส | กำลังวัด | ไกด์ บังคับ | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,136.14 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18-35 | รู: 511-761 / ทั่ง: 9 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 2 ชิ้น / ประแจ: 1 ชิ้น | 1.2 มม | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 6,351.64 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35-60 | รู: 511-762 / ทั่ง: 6 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 1.2 มม | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 7,053.23 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50-150 | รู: 511-763 / ทั่ง: 11 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 2 ชิ้น / ทั่งย่อย: 1 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 10,936.11 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100-160 | รู: 511-764 / ทั่ง: แหวนรอง 13 ชิ้น / เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 8,184.00 | BORE GAGE CGB-35X | 1 ชิ้น | 22 วัน | 18-35 | รู: 511-761 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 9 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 2 ชิ้น / ประแจ: 1 ชิ้น | 1.2 มม | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 8,434.00 | BORE GAGE CGB-60X | 1 ชิ้น | 14 วัน | 35-60 | รู: 511-762 / ไฟบอกสถานะ สาย: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 6 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 1.2 มม | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 9,100.00 | BORE GAGE CGB-150X | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50-150 | รู: 511-763 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 11 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 4 ชิ้น / ทั่งย่อย: 1 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 10,600.00 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 50 - 100 | รู gage: 511-763 / ไฟบอกสถานะ การหมุน: 2046AB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.)/ ทั่ง: 11 ชิ้น. / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 4 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | ± 2µm | ||
฿ 12,950.00 | BORE GAGE CGB-160X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100-160 | รู: 511-764 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: แหวนรอง 13 ชิ้น / เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 10,150.00 | MICROMETER M225-1 IN | 1 ชิ้น | 47 วัน | 18-35 | รู: 511-761 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันวงแหวน: 21DZA000 / ทั่ง: 9 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 2 ชิ้น / ประแจ: 1 ชิ้น | 1.2 มม | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 10,334.00 | BORE GAGE CGB-60X | 1 ชิ้น | 47 วัน | 35-60 | รู: 511-762 / ไฟบอกสถานะ สาย: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันวงแหวน: 21DZA000 / ทั่ง: 6 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 1.2 มม | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 11,050.00 | BORE GAGE CGB-150X | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50-150 | รู: 511-763 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันวงแหวน: 21DZA000 / ทั่ง: 11 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 4 ชิ้น / ทั่งย่อย: 1 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 14,950.00 | BORE GAGE CGB-160X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100-160 | รู: 511-764 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันวงแหวน: 21DZA000 / ทั่ง: แหวนรอง 13 ชิ้น / เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 1.6 มม | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - |
กำลังโหลด …
การวัดความลึก(มิลลิเมตร) | 50 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง