1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

368 Series Type II Holtest (3-Point Inside Micrometer) HT2-R (Mitutoyo Product Number)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,218.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative images only.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·Affordable and popular Holtest
·Same accuracy as the titanium-coated Holtest models
·Since it is equipped with a constant-force device, stable measurement is possible with little variation, regardless of operator's skill

รหัสสินค้า
368-764
368-765
368-766
368-767
368-768
368-769
368-770
368-771
368-772
368-773
368-774
368-775
368-776
368-777
368-778
368-779
368-780
368-781
368-991
368-992
368-993
368-994
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย เนื้อหา ความแม่นยำ

฿ 11,218.83

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12 - 16ก้านต่อขยาย: 952621 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±2µm (ภายใน 2µm)

฿ 11,518.87

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 16 - 20ก้านต่อขยาย: 952621 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±2µm (ภายใน 2µm)

฿ 12,336.62

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20 - 25ก้านต่อขยาย: 952622 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 12,336.62

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25 - 30ก้านต่อขยาย: 952622 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 14,504.81

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 30 - 40ก้านต่อขยาย: 952622 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 14,687.75

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 40 - 50ก้านต่อขยาย: 952622 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 18,173.72

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 63ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 18,173.72

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 62 - 75ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 18,921.96

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 75 - 88ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 20,239.02

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 87 - 100ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±3µm (ภายใน 3µm)

฿ 26,425.01

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 100 - 125ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 28,258.46

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 125 - 150ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 29,641.12

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 150 - 175ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 30,492.70

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 92 วัน 175 - 200ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 31,727.04

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 200 - 225ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 33,261.27

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 225 - 250ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 35,561.20

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 250 - 275ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 40,295.78

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 275 - 300ก้านต่อขยาย: 952623 (150 มม.) (ไม่จำเป็น)-±5µm (ภายใน 5µm)

฿ 23,907.92

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12-20-หัวไมโครมิเตอร์ ขนาด 12 - 16 มม. 1 ชิ้น / 16 - 20 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø16) 1 ชิ้น / ก้านต่อขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น-

฿ 62,802.65

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20 - 50-หัวไมโครมิเตอร์ 20 - 25 มม. 1 ชิ้น / 25 - 30 มม. 1 ชิ้น / 30 - 40 มม. 1 ชิ้น / 40 - 50 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø25, ø40) 1 ชิ้น ก้านต่อขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น-

฿ 97,004.28

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 100-หัวไมโครมิเตอร์ ขนาด 50 - 63 มม. 1 ชิ้น / 62 - 75 มม. 1 ชิ้น / 75 - 88 มม. 1 ชิ้น / 87 - 100 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้ง (ø62, ø87) 1 ชิ้น ก้านต่อขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น-

฿ 192,079.60

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 100 - 200-หัวไมโครมิเตอร์ ขนาด 100 - 125 มม. 1 ชิ้น / 125 - 150 มม. 1 ชิ้น / 150 - 175 มม. 1 ชิ้น / 175 - 200 มม. 1 ชิ้น / แหวน ตั้งค่า (ø125, ø175) 1 ชิ้น ก้านต่อขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การสำเร็จการศึกษา 0.005 มม