(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ตลับลูกปืน ประดับอัญมณีช่วยให้มั่นใจในความไวและ ความแม่นยำ ขึ้น
สามารถติดตั้งไฟแสดงสถานะได้โดยการยึดก้านหรือตัวเครื่อง
(ยกเว้น 513-517WE และ 513-517WT).
•ทิศทางการวัดแบบ กลับด้านได้ (ประเภท คลัทช์ )
•มีแท่งยึดสองอัน(ชุดเต็มเท่านั้น)
•หน้าปัด / หน้าปัด แบบปรับได้ เต็มที่
•สไตลัส แบบปรับได้ ภายใน 220 °
•ฝาปิดผนึกด้วย โอริง เพื่อป้องกันน้ำและ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
513-501T |
513-503E |
513-503T |
513-514E |
513-514T |
513-515T |
513-517E |
513-517T |
513-517WE |
513-517WT |
513-527E |
513-527T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | สเปค | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | อ่านหน้าปัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,217.00 | TEST INDICATOR TI-611T | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.14 | 0.4 หรือน้อยกว่า | ครบ คลองเลื่อย | 3μm | 0.001 มม | 0-70-0 | ||
฿ 5,250.00 | TEST INDICATOR TI-612E | 1 ชิ้น | 22 วัน | 0.2 | 0.3 หรือน้อยกว่า | คลองเลื่อย พื้นฐาน | 3μm | 0.002 มม | 0-100-0 | ||
฿ 5,967.00 | TEST INDICATOR TI-612T | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 หรือน้อยกว่า | ครบ คลองเลื่อย | 3μm | 0.002 มม | 0-100-0 | ||
฿ 5,084.00 | TEST INDICATOR TI-633E | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | 0.3 หรือน้อยกว่า | คลองเลื่อย พื้นฐาน | 10μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-25-0 | ||
฿ 5,800.00 | TEST INDICATOR TI-633T | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.5 | 0.3 หรือน้อยกว่า | ครบ คลองเลื่อย | 10μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-25-0 | ||
฿ 5,565.00 | BORE GAGE CG-7M/2109SB-10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 0.3 หรือน้อยกว่า | ครบ คลองเลื่อย | 10μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-50-0 | ||
฿ 3,934.00 | TEST INDICATOR TI-623T | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.8 | 0.3 หรือน้อยกว่า | คลองเลื่อย พื้นฐาน | 8μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-40-0 | ||
฿ 4,634.00 | TEST INDICATOR TI-613T | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.3 หรือน้อยกว่า | ครบ คลองเลื่อย | 8μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-40-0 | ||
฿ 5,034.00 | TEST INDICATOR TI-613WE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.3 หรือน้อยกว่า | คลองเลื่อย พื้นฐาน | 8μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-40-0 | ||
฿ 5,584.00 | TEST INDICATOR TI-613WT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.8 | 0.3 หรือน้อยกว่า | ครบ คลองเลื่อย | 8μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-40-0 | ||
฿ 4,035.74 | TEST INDICATOR TI-713E | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.3 หรือน้อยกว่า | คลองเลื่อย พื้นฐาน | 8μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-40-0 | ||
฿ 4,717.00 | TEST INDICATOR TI-713T | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.3 หรือน้อยกว่า | ครบ คลองเลื่อย | 8μm | 0005 "/ 0.01 มม | 0-40-0 |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง