(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง กล้องจุลทรรศน์ สำหรับติดตั้งกับ L-846
·การออกแบบเฉพาะสำหรับใช้กับรุ่นกล้องจุลทรรศน์ทำให้สามารถถ่ายภาพในระยะการมองเห็นได้เช่นเดียวกับช่วงการมองเห็นของกล้องจุลทรรศน์
รหัสสินค้า |
---|
L-846-1 |
L-846-2 |
L-846-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง (øมม) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,289.92 | MICROSCOPE ADAPTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ø33 | L-50/L-501 | 49.4 | 4962772078471 | 23.2 | 19 | ||
฿ 1,365.12 | MICROSCOPE ADAPTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ø33 | L-51/L-514 | 55 | 4962772078488 | 30 | 26 | ||
฿ 2,872.38 | MESUREMENT TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | ø40 | L-46/L-461 | 57 | 4962772078495 | 30 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง