(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สปอตไลท์ที่รองรับตัวเองพร้อมแขนที่ ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบภาพที่หลากหลายจากการตรวจสอบด้วยสายตาโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์
· แขนกลที่เคลื่อนที่ได้อิสระและ ยืดหยุ่น ได้ขนาด 400 มม. ทำให้สามารถ คลองเลื่อย มุม การส่องสว่างได้หลาย เหล็กฉาก
·สามารถปรับความสว่างของ แขน แต่ละ แขน (ซ้าย / ขวา) ได้อย่างอิสระทำให้ ละเอียด ระบบไฟส่องสว่าง ดี
·ตัวเครื่องหลักที่รองรับตัวเองอนุญาตให้ใช้กับกล้องจุลทรรศน์ที่ไม่มีแขนรองรับทรงกระบอก
·เมื่อติดตั้งบนแขน อุปกรณ์รองรับท่อ ทรงกระบอกเช่น L-424/L-523 ให้ถอด แผ่นฐาน และยึดโดยใช้ คลองเลื่อย แคลมป์ยึด L-703-1 แยกจำหน่าย
·รวม ฟังก์ชั่น ปรับแสง (1 ถึง 100%)
·ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ ชุดกรอง การแพร่กระจาย× 2
* L-703-1: คลองเลื่อย แคลมป์ยึด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | L-701/703 | ประเภทรายละเอียด | ชุดแคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4962772475775 | คำอธิบายโดยละเอียด | ด้วยการเปลี่ยน แผ่นฐาน L-703 เป็นตัวยึด C สามารถติดตั้งเข้ากับส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ ทรงกระบอกได้ | เสา ได้(มิลลิเมตร) | ⌀20 ถึง 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง