(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรแทรกเตอร์ ที่สามารถใช้โดยยึดเข้ากับ จิ๊ก หรือเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับ พร้อมโปรแทรกเตอร์แบบแผ่นครึ่งวงกลมที่สามารถใช้โดยการติดตั้งบนจิ๊กหรือเครื่องจักรโดยใช้รูยึด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดมุม โดยยึดเข้ากับอุปกรณ์จับยึดเครื่องจักร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PRT192-90S2 |
PRT192-120S2 |
PRT192-200S2 |
PRT192-250S2 |
PRT192-300S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จอแสดงผลขั้นต่ำ (°) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | การ ตกแต่ง พื้นผิว (เงิน / สเตนเลส) | ความหนาของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.06 ฿ 219.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 90 | 1.2 | สเตนเลส | 1.2 | ±20´ | ||
฿ 757.91 ฿ 555.02 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 120 | 1.5 | เงิน | 1.5 | ±20´ | ||
฿ 3,360.19 ฿ 2,567.86 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5 | 210 | 2.0 | เงิน | 2.0 | ±15´ | ||
฿ 4,799.59 ฿ 3,751.84 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5 | 250 | 2.0 | เงิน | 2.0 | ±15´ | ||
฿ 5,687.23 ฿ 4,387.13 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5 | 320 | 2.5 | เงิน | 2.5 | ±15´ |
กำลังโหลด …
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่มี | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขั้ว | ไม่มีลำแสง | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | อนาล็อก | วัสดุ | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง