(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟบอกสถานะ หน้าปัดชนิดทนต่อการขัดถูที่ช่วยให้วัดได้ง่ายในพื้นที่แคบและลึก
[คุณสมบัติ]
·รวมรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
·มีหัววัด คาร์ไบด์
·สามารถวัดได้อย่างง่ายดายในสถานที่ที่ไม่สามารถวัดได้โดยใช้ ไดอัลเกจ ทั่วไปเช่นในพื้นที่แคบหรือลึก
·ใช้ ตลับลูกปืน อัญมณีสำหรับ ตลับลูกปืน แต่ละ ตลับลูกปืน เพื่อความ ความแม่นยำ และ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
· โพรบวัด คาร์ไบด์ แบบกลม มี ทนการเสียดสี สูงและมี ความแข็ง จึงไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ
·ใช้ แผ่นสเกล สีเขียวเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดภายในและภายนอกและการวัดความกว้างของร่องการวางกึ่งกลางความ ความขนาน ความเรียบ ฯลฯ
กำลังโหลด …
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ | ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 1 | ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล |
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0-0.8 |
องค์ประกอบ การวัด | โพรบวัด คาร์ไบด์ แบบกลม | B(มิลลิเมตร) | 93 | C(มิลลิเมตร) | 73 |
D(มิลลิเมตร) | 13.2 | E(มิลลิเมตร) | 16.5 | F(มิลลิเมตร) | 12.5 |
G(มิลลิเมตร) | 10 | H(มิลลิเมตร) | 26 | I(มิลลิเมตร) | 18.4 |
สเปคเครื่องชั่ง(มิลลิเมตร) | 0-40-0 | ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) | 3 | กำลังวัด(N) | 0.5 หรือน้อยกว่า |
ทำซ้ำ งานละเอียด(ไมโครเมตร) | 3 | ความแม่นยำ ขอบเขตที่กว้าง(ไมโครเมตร) | 13 | ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน(ไมโครเมตร) | 10 |
ความสามารถในการทวนซ้ำ(ไมโครเมตร) | 3 | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า.ปลาย วัด:โพรบวัด คาร์ไบด์ แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง