(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GT ประแจเลื่อน สั้น น้ำหนักเบา
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
(i)ข้อควรระวัง

  • ตัวจับชิ้นงาน สลักเกลียว 2 หน้าให้แน่นด้วยปาก ประแจเลื่อน แล้วดันไปด้านหลังก่อนหมุน ห้ามใช้แทนค้อน อย่าใช้การต่อ ท่อเหล็ก หรือใช้ในลักษณะอื่นที่ไม่สมเหตุสมผล ห้ามใช้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเช่นในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า อย่าใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใด ๆ เช่นการแตกร้าวการบิ่นการสึกหรอการเสียรูป ฯลฯ
  • เริ่ม :
    ฿ 398.68 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GTLM-115GS
GTLM-140GS
GTLM-150GS
GTLM-200GS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 398.68

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 3 วัน 24 120 92 (รวมบรรจุภัณฑ์: 94)

฿ 472.09

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 30 140 156 (รวมบรรจุภัณฑ์: 158)

฿ 564.26

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 34 155 224 (รวมบรรจุภัณฑ์: 226)

฿ 773.18

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 44 205 458 (รวมบรรจุภัณฑ์: 462)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รุ่นต่างๆ: 115 mm, 140 mm, 150 mm, 200 mm, ความกว้างของช่องเปิด: 24 mm (115GS), 30 mm (140GS), 34 mm (150GS), 44 mm (200GS)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกลึง น็อต และ โบลท์ งานท่อ

รหัสรุ่น
GTLM-115GS
GTLM-140GS
GTLM-150GS
GTLM-200GS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 398.68

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 3 วัน 24 120 92 (รวมบรรจุภัณฑ์: 94)

฿ 472.09

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 30 140 156 (รวมบรรจุภัณฑ์: 158)

฿ 564.26

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 34 155 224 (รวมบรรจุภัณฑ์: 226)

฿ 773.18

A2R1 WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 44 205 458 (รวมบรรจุภัณฑ์: 462)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1