(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
40/52/27/11KN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 35,983.57 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
[คุณสมบัติ]
· 38 ชิ้น 1/4" SQ, 1/2" SQ คลองเลื่อย ประแจบล็อค
·เป็นไดรฟ์
·ประเภท Hex
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 1/4, 1/2
· มวล (กรัม): 5,145
·ขนาด เคส (มิลลิเมตร): 454 × 253 × 64
· JAN Code: 4018754260638
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SQ 1/4" (ฐานสิบหก): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SQ 1/2" (ฐานสิบหกคู่): 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ดอกสว่านหกเหลี่ยม 1/4" SQ: 3, 4, 5 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ดอกสว่านหกเหลี่ยม 1/2" SQ: 6, 8, 10, 12, 14 mm
· ด้ามจับวงล้อ: 1/4" SQ, 1/2" SQ
· แถบต่อขยายขนาด 1/4" SQ: 54, 150 mm
· แถบขยาย 1/2" SQ: 130, 255 mm
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา: 1/4" ตร.ว. 1/2" ตร.ว
· มือจับ ชุดขับมอเตอร์ 1/4" SQ
·สไลด์ T ที่ มือจับ: 1/4" ตร.ว. 1/2" ตร.ว
รหัสรุ่น |
---|
40/52/27/11KN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 35,983.57 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง