(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนทั้งหมด (ยกเว้นกระจกและ แผ่นเพลท ใส) ทำจาก สเตนเลส เพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·นอกจากตัวเรือนแล้วสเกลเข็มและชิ้นส่วนอื่น ๆ ยังคงปราศจากสนิมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพที่สะอาดตลอดเวลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีหลายขนาด ง่ายต่อการกำหนดค่า เคส และช่วง ความดัน เพื่อการเลือกใช้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ประเภท เคส | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | G1/4 | UST-226A--0.1MPA | 4589528241585 | A | T | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | G3/8 | UST-326A--0.1MPA | 4589528241998 | A | T | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R1/4 | UST-726A--0.1MPA | 4589528243725 | A | T | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R3/8 | UST-826A--0.1MPA | 4589528244135 | A | T | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | UST-446A--0.1MPA | 4589528243312 | A | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | UST-336A--0.1MPA | 4589528242438 | A | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | UST-346A--0.1MPA | 4589528242872 | A | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | UST-946A--0.1MPA | 4589528245453 | A | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | UST-836A--0.1MPA | 4589528244579 | A | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | UST-846A--0.1MPA | 4589528245019 | A | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | UST-446B--0.1MPA | 4589528246771 | B | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | UST-336B--0.1MPA | 4589528245897 | B | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | UST-346B--0.1MPA | 4589528246337 | B | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | UST-946B--0.1MPA | 4589528248096 | B | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | UST-836B--0.1MPA | 4589528247211 | B | U | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | UST-846B--0.1MPA | 4589528247655 | B | U |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน สเตนเลส | การใช้งาน | อื่น ๆ | ความแม่นยำ | ±1.6% FS |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | วัสดุตัวเรือน | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง