(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เคส
· ผลิตภัณฑ์ มือจับ ง่ายและมี ความทนทาน ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
AVU-G1/2-100X-0.1MPA-AMK |
AVU-G3/8-75X-0.1MPA-AMK |
AVU-G3/8-100X-0.1MPA-AMK |
AVU-R1/2-100X-0.1MPA-AMK |
AVU-R3/8-75X-0.1MPA-AMK |
AVU-R3/8-100X-0.1MPA-AMK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | MPK-441A - 0.1MPa-V | 4589528186831 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | MPK-331A - 0.1MPa-V | 4589528185957 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | MPK-341A - 0.1MPa-V | 4589528186398 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | MPK-941A - 0.1MPa-V | 4589528188590 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | MPK-831A - 0.1MPa-V | 4589528187715 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | MPK-841A - 0.1MPa-V | 4589528188156 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน ชนิดซีล | การใช้งาน | อื่น ๆ | ความแม่นยำ | ±1.6% F.S |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | U |
วัสดุตัวเรือน | ตัวเรือนอะลูมิเนียมสีดำ | สเปค | ชนิดทนต่อการสั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง