(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการอนุมัติประเภทตามพระราชบัญญัติการวัดใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและมีสาขาที่เกี่ยวข้องหลากหลาย
·ตัวกลาง ความดัน คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงชั่วคราวเช่นไอน้ำเมื่อเริ่มทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีหลายขนาดการกำหนดค่า เคส และช่วง ความดัน เพื่อการเลือก รุ่น ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | วัสดุตัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | IPT-441A - 0.1MPa-M | 4589528109151 | S | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | G1/2 | IPT-461A - 0.1MPa-M | 4589528109465 | S | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | IPT-941A - 0.1MPa-M | 4589528110713 | S | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | R1/2 | IPT-961A - 0.1MPa-M | 4589528111024 | S | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | IPT-331A - 0.1MPa-M | 4589528108222 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | IPT-341A - 0.1MPa-M | 4589528108536 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | G3/8 | IPT-361A - 0.1MPa-M | 4589528108840 | U | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | IPT-831A - 0.1MPa-M | 4589528109779 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | IPT-841A - 0.1MPa-M | 4589528110096 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | R3/8 | IPT-861A - 0.1MPa-M | 4589528110409 | U | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | อื่น ๆ | ความแม่นยำ | ±1.6% F.S |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A | สเปค | ชนิด ทนต่อการสั่นสะเทือน สำหรับไอน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง