(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มาตรวัดการบีบอัดเป็นมาตรวัดเฉพาะสำหรับการวัดแรงผลัก (ประเภทตัวชี้หน่วยความจำ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกจวัด พกพาที่สามารถวัดแรง (N) และความยาว (ซม.) พร้อมกันสำหรับ สายพานกลม ร่องวี โซ่ ชิ้นส่วน กระแสไฟฟ้าต่ำ ฯลฯ
· ความแม่นยำ: ± 1 ได้รับการรับรอง
รหัสสินค้า |
---|
5N-KONPU |
10N-KONPU |
20N-KONPU |
30N-KONPU |
50N-KONPU |
70N-KONPU |
100N-KONPU |
150N-KONPU |
200N-KONPU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เครื่องมือ | หนึ่งการไล่เฉดสี | ขนาด กระบอกสูบ ด้านนอก (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,503.70 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5 N | 0.2 N | 110 (ยาว) × 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 50 | ||
฿ 5,643.61 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 N | 0.5 N | 110 (ยาว) × 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 55 | ||
฿ 999,999,999.00 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20N | 1 N | 110 (ยาว) × 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 60 | ||
฿ 7,322.50 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 N | 1 N | 110 (ยาว) × 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 65 | ||
฿ 10,260.55 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50N | 2 N | 110 (ยาว) × 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 70 | ||
฿ 11,860.19 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 70 N | 2 N | 110 (ยาว) × 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 75 | ||
฿ 14,518.43 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100N | 4 N | 110 (ยาว) × 18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 100 | ||
฿ 16,242.81 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 N | 7.5 N | 200 (ยาว) × 28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 200 | ||
฿ 18,341.42 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 200 N | 10 N | 200 (ยาว) × 28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ก้าน | ก้านกระทุ้ง ยาว(มิลลิเมตร) | 72 | ก้านกระทุ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง(ø) | 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง