(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ถังน้ำ/ แบบฮอปเปอร์
·อลูมิเนียมที่มีผิวเคลือบอลูมิเนียมสีดำเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
·โครงสร้างทนต่อผลกระทบของการบรรทุกที่ผิดปกติทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชั่งน้ำหนักสิ่งของที่เคลื่อนที่
·สำหรับทั้งแรงดึงและแรง ความกด, ความอัด, ความดัน ใช้
รหัสสินค้า |
---|
LC1122-K050 |
LC1122-K100 |
LC1122-K250 |
LC1122-K500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,006.19 ฿ 5,180.81 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046613941 | 500 N (50.99 กก.) | 0.4 | ||
฿ 8,006.19 ฿ 5,180.81 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046613958 | 1 kN (102.0 กก.) | 0.4 | ||
฿ 8,013.77 ฿ 5,115.99 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046613965 | 2.5 kN (254.9 กก.) | 0.45 | ||
฿ 8,013.77 ฿ 5,180.90 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4981046613972 | 5 kN (509.9 กก.) | 0.45 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP22 | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -10 ° C ถึง 50 ° C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง