(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งและถอด อุปกรณ์เสริม ได้ง่าย
·ง่ายต่อการ ปากกาจับชิ้นงาน ยึด และ อุปกรณ์เสริม
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 2,000 (ปากกาจับชิ้นงาน ฯลฯ จะถูกติดตั้งโดยใช้ 2 ชิ้นของ น็อตร่องตัว T:5,000 นิวตัน) | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 200 × 100 × 41 | มวล(ก.) | ประมาณ 5,300 |
---|---|---|---|---|---|
ขาตั้ง ได้ | ประเภทเครื่องยนต์:MX-500N, MX2-500N, MX2-1000N, EMX-1000N, MX2-2500N, MX-5000N / ประเภทแมนนวล:HV-500NII, SVL-1000N, SVH-1000N, HV-1000N,V-3000N | จำนวนการเคลื่อนไหว(มิลลิเมตร) | X: ±64, Y: ±15 | ขนาด(มิลลิเมตร) | พิทช์ น็อตร่องตัว T:เส้นผ่านศูนย์กลางรู น็อต สูงสุด 125 มม. / น็อตร่องตัว T:M8 (รวม น็อตร่องตัว T 2 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง