1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JIS ฟีลเลอร์เกจ 75B series

NAG GAUGES

JIS ฟีลเลอร์เกจ 75B series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,644.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
75B25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,644.72

NAG GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) 0.03 ถึง 1.00 จำนวนแผ่นเกจ(แผ่น) 25 ความยาว(มิลลิเมตร) 75
ความกว้างของใบไม้(มิลลิเมตร) 12.7 รูปทรง ใบ ประเภท B มวล(ก.) 77
วัสดุ SK (เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน: เหล็กกล้าเกจ) รายการดับ (Hv400 ขึ้นไป) คลองเลื่อย รายละเอียด(มิลลิเมตร) 1.00, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 75B25 ในชุด JIS ฟีลเลอร์เกจ 75B series