1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ตะไบ เจ็ทสีดำ

ENG HAND TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่อุดตันหรือเป็นสนิมได้ง่าย
ชุดตะไบแท้เคลือบ Black Oxide
[คุณสมบัติ]
· เคลือบสีดำพิเศษที่ทนต่อการเกิดสนิม
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้าจะช่วยขัดตะไบ และปรับปรุงในความสามารถในการตัดเฉือน ส่งผลให้มีความคมที่โดดเด่น
· การโพรเซสด้านข้างแบนถูกนำไปใช้กับพื้นผิวที่ไม่เป็นตะไบ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนระหว่างการตัดมุม
[การใช้งาน]
· การตัดโลหะต่างๆ เหมาะสำหรับงานขัด

รหัสสินค้า
TFS-07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,200.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ งานรีด ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ รูปทรง หน้าตัด แบบเรียบ, ครึ่งวงกลม, วงกลม
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 120 วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอนสูง น้ำหนัก(ก.) 275
คลองเลื่อย เนื้อหา TF-11/TF-12/TF-13 (ความหยาบ: การตัดครั้งที่สอง / ความยาวมือจับชิ้นงาน: 105 มม. / ความยาวรวม: 215 มม.), TF-21/TF-22/TF-23 (ความหยาบ: งานละเอียด / ความยาวมือจับ: 80 มม. / ความยาวรวม: 200 มม.) x 1 อัน, กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง (ย53 x ก237 x ส240 มม.) วัสดุ cuttable อะลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะมีค่า, เรซิ่น, เหล็ก, สแตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFS-07 ในชุด คลองเลื่อย ตะไบ เจ็ทสีดำ