(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[น้ำหนักนิวตันคืออะไร?]
น้ำหนักขึ้นอยู่กับ มวล ของนิวตัน (N) ซึ่งเป็นหน่วยสากล มาตรฐาน (SI) ของแรงมวล ของ 1 N เทียบเท่ากับประมาณ 102 ก.
อัตภาพมือสองกิโลกรัมแรง (kgf) ไม่ได้เป็นหน่วย SI เอกสาร
·มวล 1 N ผลิตภัณฑ์
· ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต สำหรับน้ำหนักนิวตันคือ เกรด M1
·บริการสอบเทียบ JCSS สำหรับ Class 3
รหัสสินค้า |
---|
M1SB-0.1N |
M1SB-0.2N |
M1SB-0.5N |
M1SB-1N |
M1SB-2N |
M1SB-5N |
M1SB-10N |
M1SB-20N |
M1SB-50N |
M1SB-100N |
M1SS-0.1N |
M1SS-0.2N |
M1SS-0.5N |
M1SS-1N |
M1SS-2N |
M1SS-5N |
M1SS-10N |
M1SS-20N |
M1SS-50N |
M1SS-100N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | แสดง มวล | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 0.1 น | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 0.2 น | 20.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 0.5 น | 51.0 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 1 น | 102 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 2 น | 204 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 5 น | 510 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 10 น | 1,020 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 20 น | 2,040 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 50 น | 5,100 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เกรด M1 | 100 น | 10,200 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 0.1 น | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 0.2 น | 20.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 0.5 น | 51.0 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 1 น | 102 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 2 น | 204 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 5 น | 510 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 10 น | 1,020 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 20 น | 2,040 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 50 น | 5,100 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่เป็นแม่เหล็ก สเตนเลส เกรด M1 | 100 น | 10,200 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง