(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โหลดเซลส์ แบบใช้งานคู่สำหรับทั้ง ความตึง และการ ความกด, ความอัด, ความดัน โดยมีเกลียว ตัวเมีย ที่ปลายทั้งสองข้างมี งานละเอียด สูงและ เอาต์พุต สูงตลอดจนข้อผิดพลาดในการผลัก / ดึง เอาต์พุต น้อยที่สุดเพื่อความน่าเชื่อถือสูง
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวัด อุตสาหกรรม เช่นการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นส่วนยานยนต์และการทดสอบ วัสดุ ในช่วงกว้างตั้งแต่ 50 N ถึง 20 kN
ความจุ(N) | 50 | เอาต์พุต | 2 mV / V ± 1% (20 นิวตัน: 1 mV / V) (10 & 20 kN: 1.8 mV / V) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | ช่วงการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ : -10 ถึง +70 °C, ช่วงอุณหภูมิที่อนุญาต: -20 ถึง +80 °C |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MODEL-3005 ในชุด โหลดเซลส์ ชนิด ความตึง ความกด, ความอัด, ความดัน รุ่น-3000 series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง