(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดอุณหภูมิ พื้นผิว ของโลหะหลอมเหลว
จุ่มเทอร์โมคัปเปิล 2 ตัวเพื่อวัดพื้นผิวของโลหะหลอมเหลว โดยไม่คำนึงถึงความยาวของการแทรก
· การออกแบบ นี้ใช้งานได้แม้เมื่อส่วนที่แช่อยู่สั้นลงจาก การกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
518E-TC1-ASP |
518K-TC1-ASP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภท E | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด K |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°ค) | 0 ถึง 700 | ความเผื่อ(°C) | ±2.5 (ความเผื่อ ที่ 100 °C) |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการตอบสนอง(s) | 2 | ความทนทาน | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง