(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตด้วย เลนส์ แก้วสีขาวขนาดใหญ่รูรับแสงø36มม.
· เลนส์ 2 ชิ้นที่ทับซ้อนกันให้กำลังขยายประมาณ 8 เท่าและ เลนส์ 3 ชิ้นที่ซ้อนทับกันจะให้กำลังขยายประมาณ 12 เท่า
·รวม โซ่ ตะขอ เกลียว เพื่อช่วยป้องกันการใส่ผิด
[วัสดุ]
· เฟรม:เรซิ่น ABS, แผ่นเพลท:อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
FIW-01/SP |
FIW-02/SP |
FIW-03/SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | ความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- เลนส์ | 11 | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- เลนส์ | 18 | 42 | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- เลนส์ | 26 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระเป๋า loupe | การขยายภาพ(x) | 4.5 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø36 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 61 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 46 | วัสดุ เลนส์ | กระจก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง