(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RH-3R |
RH-4R |
RH-6R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รับประกัน แรงบิด (n · m) |
วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,482.74 ฿ 1,006.04 |
TOP RATCHET HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.5 | 200 | 270 | D:35, T:16, t1:7, t2:10, d1:4, d2:6 | 4975180550880 | 205.9 | S55C | ||
฿ 1,613.84 ฿ 1,095.96 |
TOP RATCHET HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12.7 | 253 | 440 | D:41, T:18, t1:7.5, t2:10, d1:4.5, d2:6 | 4975180550903 | 588.4 | S55C | ||
฿ 4,055.01 ฿ 3,239.14 |
RATCHET HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 530 | 1850 | D:59, T: 26, t1:11.5, t2:16, d1: - , d2:8 | 4975180550910 | 1412 | - |
[คุณสมบัติ]
· มือจับ เฟืองวงล้อ แข็งแรงนี้ถูกปลอมเป็นชิ้นเดียวซึ่งมี ความทนทาน โดดเด่น เพิ่ม มุม แทรกขนาด 19.0 มม.
· การนำ ประแจขันฟรี ของผู้ผลิตมาใช้ (แบบมีหนามแหลม) ทำให้ได้ หัว ที่กะทัดรัดที่สุดในอุตสาหกรรม ช่องเปิดขนาดใหญ่ในส่วนที่เปลี่ยน เขี้ยว ช่วยให้ งานซ่อมบำรุง ง่ายแม้ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา สสาร
·เนื่องจากนิ้วก้อยติดขัดเมื่อมีการ โหลดไฟฟ้า จึงสามารถจับได้อย่างมั่นคงและให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
·ใช้ เขี้ยว สอง ขั้น ปลอม เขี้ยว กัดมีสัน 2 สันเพื่อรับน้ำหนักอย่างมั่นคง พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า ที่โดดเด่นและการป้อนที่ราบรื่น
รหัสรุ่น |
---|
RH-3R |
RH-4R |
RH-6R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รับประกัน แรงบิด (n · m) |
วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,482.74 ฿ 1,006.04 |
TOP RATCHET HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.5 | 200 | 270 | D:35, T:16, t1:7, t2:10, d1:4, d2:6 | 4975180550880 | 205.9 | S55C | ||
฿ 1,613.84 ฿ 1,095.96 |
TOP RATCHET HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12.7 | 253 | 440 | D:41, T:18, t1:7.5, t2:10, d1:4.5, d2:6 | 4975180550903 | 588.4 | S55C | ||
฿ 4,055.01 ฿ 3,239.14 |
RATCHET HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 530 | 1850 | D:59, T: 26, t1:11.5, t2:16, d1: - , d2:8 | 4975180550910 | 1412 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง