1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-107R (รหัสสินค้า)

HANDHELD REFRACTOMETER SK-107R

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-107R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:BRix 45.0 - 82.0% (ปริมาณน้ำตาลความเข้มข้น)
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:BRix0.5%
·มีการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ):10 - 30 ℃
·มิติภายนอก:ความยาวประมาณφ29 (ตัวจับชิ้นงาน):ประมาณ 145 มม
· มวล:ประมาณ 100 g)
· อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:บิวเรตหนึ่งเล่ม, ไดร์เวอร์หนึ่งเล่ม, ผ้า 1 แผ่น, ซองหนัง 1 แผ่น, น้ำมันสำหรับควบคุม, บล็อกควบคุม 1 สำหรับแต่ละชิ้น)
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมอัลลอย ปริซึม:กระจก ระบบไฟส่องสว่าง แผ่นเพลท ไฟ:ตัวจับชิ้นงาน โพลีคาร์บอเนต , สายรัดช่องมองภาพ:ยางสังเคราะห์

รหัสสินค้า
61-0065-17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,910.00

HANDHELD REFRACTOMETER SK-107R 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า(Brix%) BRix45.0 ถึง 82.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) น้ำหนัก ประมาณ 100 g หมายเลขรหัส 0187-00
[อุปกรณ์เสริม] หยด, ไขควง, ผ้า, น้ำมัน ควบคุม, เคส เก็บหลัก ความยาวรวม ประมาณ 145 มม ขนาดภายนอก ประมาณ ⌀29 (ตัวจับชิ้นงาน)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ บริกซ์0.5% ความแม่นยำ ในการวัด (%) (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) ±0.5 พร้อมระบบแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ) 10 ถึง 30°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-0065-17 ในชุด เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-107R