(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
F-206 |
F-206-TA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ใบรับรอง | คำอธิบายเพิ่มเติม | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,930.99 |
HZN DIGITAL STATIC FIELD METER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่มีใบรับรองการปรับเทียบ | มีคุณสมบัติปิดอัตโนมัติ และปลั๊กกล้วยสำหรับแปลงปากคีบ ความยาวสายอิเล็กโทรด: 0.5 ม., ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่: 15,000 ครั้งขึ้นไป, ความแม่นยำ: 750 kΩ... -0%, +6% 9 MΩ... +0%, -6% | 76(W)×35(H)×135(D)mm | ||
฿ 7,985.66 |
WRIST STRAP CHECKER F-206 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มีใบรับรองการปรับเทียบ | มีคุณสมบัติปิดอัตโนมัติ พร้อมปลั๊กกล้วยสำหรับแปลงปากคีบ ความยาวสายอิเล็กโทรด: 0.5 ม., ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่: 15,000 ครั้งขึ้นไป, ความแม่นยำ: 750KΩ···—0%, +6% 9 MΩ···+0%, —6% | 76 (W) × 35 (H) × 135 (D) mm |
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดสายข้อมือ
· เครื่องวัดสายข้อมือที่จำเป็นต่อการตรวจสอบก่อนปฏิบัติงานทั้งในตอนเช้าและบ่าย
· อิเล็กโทรดแบบก้าน (⌀25 x 150 มม.) ที่กำหนดโดย มาตรฐาน RCJS
· การตัดสินใจว่าผ่านหรือไม่ผ่านเป็นไปตามมาตรฐาน และทำได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
รหัสรุ่น |
---|
F-206 |
F-206-TA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ใบรับรอง | คำอธิบายเพิ่มเติม | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,930.99 |
HZN DIGITAL STATIC FIELD METER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่มีใบรับรองการปรับเทียบ | มีคุณสมบัติปิดอัตโนมัติ และปลั๊กกล้วยสำหรับแปลงปากคีบ ความยาวสายอิเล็กโทรด: 0.5 ม., ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่: 15,000 ครั้งขึ้นไป, ความแม่นยำ: 750 kΩ... -0%, +6% 9 MΩ... +0%, -6% | 76(W)×35(H)×135(D)mm | ||
฿ 7,985.66 |
WRIST STRAP CHECKER F-206 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มีใบรับรองการปรับเทียบ | มีคุณสมบัติปิดอัตโนมัติ พร้อมปลั๊กกล้วยสำหรับแปลงปากคีบ ความยาวสายอิเล็กโทรด: 0.5 ม., ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่: 15,000 ครั้งขึ้นไป, ความแม่นยำ: 750KΩ···—0%, +6% 9 MΩ···+0%, —6% | 76 (W) × 35 (H) × 135 (D) mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง